メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

フレームガードワイド

型番:

GFA-B56
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFA-B56の仕様・寸法情報

適応シリーズ
SUS GF-Nシリーズ(φ28)
種類
カバー
材質
PP
長さ
2000mm

商品情報

外形図

フレームガードワイド 外形図01

製品仕様

  • ニッパー・カッターなどで切断できます。
 

素材/技術データ

材質PP
質量148g/2000mm
環境RoHS10対応品

型番リスト

表示件数
型番
GFA-B56
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
842
( 926 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームガードのワイド版。
・フレームの凸部にはめて、傷からガードします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームガードワイドの型番GFA-B56のページです。 型番GFA-B56に関する仕様情報を記載しております。
フレームガードワイドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレームガードワイド
Φ48ワイヤーサポートキット
フレームガード l=2000mm
アジャスタ押さえ金具
高強度φ2テグスワイヤー
リニアスライダ用キャップ
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格842603595 -7732,408 -178 -
通常出荷日8日目在庫品1日目7日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)-SUS GF-Sシリーズ(φ19) / SUS GF-Nシリーズ(φ28) / SUS GF-Gシリーズ(φ43) / その他SUS GF-Nシリーズ(φ28)
種類カバーローラ・スライダ(搬送)カバー-ローラ・スライダ(搬送)キャップ・インサート
材質PPステンレス--超高分子量ポリエチレン樹脂
長さ2000mm-2000mm---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト