メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インサートガイド

型番:

GFA-B55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFA-B55の仕様・寸法情報

適応シリーズ
SUS GF-Nシリーズ(φ28)
種類
キャップ・インサート
材質
POM
-
-

商品情報

外形図

インサートガイド 外形図01

・ガイドフレームすべりへφ3.6の加工を追加し、ネジで固定する際は、トラスタッピングネジ4×10(SFB-Y34S)をご使用ください。
・ボルトはインサートガイド1個につき上部2点で固定してください。

製品仕様

素材/技術データ

材質POM
質量18g
環境RoHS10対応品

型番リスト

表示件数
型番
GFA-B55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
437
( 481 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガイドフレームすべりの端部に挿入し、ワークの受け入れをスムーズにします。
・抜け防止用にネジ固定も可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサートガイドの型番GFA-B55のページです。 型番GFA-B55に関する仕様情報を記載しております。
インサートガイドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インサートガイド
ウレタンワッシャ
リニアスライダ用キャップ
ドライバーキャッチ
アジャスタ押さえ金具
グリーンフレームDIN スリムエンドカバー
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格437867178 -1,352773141
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)-SUS GF-Nシリーズ(φ28)
種類キャップ・インサートバネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝)キャップ・インサート取付金具・コネクタ-キャップ・インサート
材質POMウレタンゴム樹脂アルミ押出材-軟質エンビ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング