メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

Lスロットコネクタインナー型

型番:

GFJ-255
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFJ-255の仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
T型
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
[アルミニウム] アルミダイカスト
固定方法
クランプ式ボルト締め
使用環境
標準
表面処理
なし
仕様データ
すべり荷重:350N
ボルト材質
対応シリーズ
グリーンフレームN/G
-
-

商品情報

外形図

Lスロットコネクタインナー型 外形図

製品仕様

技術情報

  • 材質:アルミダイカスト
    ボルト・ナット:鉄
  • 質量:46g
  • 締付トルク:10.8(N・m)

※強度を要する場合は、コーナーブラケットなどを併用してご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
GFJ-255
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
552
( 607 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリーンフレームL スロットの外寸と同じサイズで使用できる、インナータイプのコネクタです。
・側面にフレームの突起と同じ掴み形状があるため、側面にもコネクタの取り付けが可能です。
・GF-G(43mm) タイプにもグリップが可能です。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Lスロットコネクタインナー型の型番GFJ-255のページです。 型番GFJ-255に関する仕様情報を記載しております。
Lスロットコネクタインナー型のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
フレームの固定
5
満足度:5.0
Lスロットのフレームを固定する際は、今まではマルチコネクタの アウター型を使用していましたが、このインナー型を使用するこ...もっと読む
0人が参考にしています。
棚を作ったりさまざまなものに使用
5
満足度:5.0
自由に簡単に作れること、部品点数も多いことでグリーンフレームハード(カット品)を選定しました。設計が変更になった際に部品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Lスロットコネクタインナー型
マルチコネクタインナー型L
マルチコネクタインナー型L-G
45°コネクタインナー型L
ダブルコネクタL
フットコネクタL
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格552653598870757995
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状T型T型T型角度付平行スタンド
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しありつなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)285353535353
材質アルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミ押出材アルミダイカスト
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング