メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

素材/技術データ
| 材質 | SPHC |
|---|---|
| 質量 | 123g |
| 環境 | RoHS10対応品 |
【特長】
・グリーンフレームの上面に設置するフックです。
・抜けを防止する返しがついているため、フックの端までコロコンを取り付けることができます。
【対応コロコン】
コロコン 3323P37:GFC-028
コロコン 3620P50:GFC-003
アルミコロコン 3520P50:GFC-047
アルミコロコン 2920P30:GFC-043
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ
4.2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅7~9mmタイプ
4.5通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ
4.6通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
コロコンローラ千鳥タイプ
4通常価格(税別):1,370円~

ミスミ
ホイールコンベアー
4通常価格(税別):2,088円~

ミスミ
コロコンローラ ローラ幅9、10mmタイプ
4.3通常価格(税別):830円~

ミスミ
スパホイール 取付部品
5通常価格(税別):516円~

ミスミ
ノーマルホイールコンベヤ 幅60mm
0
マキテック
プレスホイールコンベヤ W-40FL
0