メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マルチコネクタロングインナー型アルミボルト

型番:

GFJ-215A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFJ-215Aの仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
T型
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
[アルミニウム] アルミダイカスト
固定方法
クランプ式ボルト締め
使用環境
標準
表面処理
なし
仕様データ
すべり荷重:1500N
ボルト材質
アルミ
対応シリーズ
グリーンフレームN/G
-
-

商品情報

外形図

マルチコネクタロングインナー型アルミボルト 外形図

製品仕様

技術情報

  • 材質:アルミダイカスト
    ボルト・ナット:アルミ
  • 質量:78g
  • 締付トルク:11N・m

使用例

マルチコネクタロングインナー型アルミボルト 使用例

型番リスト

表示件数
型番
GFJ-215A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614
( 675 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチコネクタインナー型に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。
・GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
・アルミボルト仕様に変わりました。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチコネクタロングインナー型アルミボルトの型番GFJ-215Aのページです。 型番GFJ-215Aに関する仕様情報を記載しております。
マルチコネクタロングインナー型アルミボルトのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
グリーンフレーム製作棚の補強
4
満足度:4.0
急遽補強を行いたく購入しました。 通常はSUS社から直接購入しますが、遅い&少量だと送料加算がある…と不便でしたのでミ...もっと読む
0人が参考にしています。
「グリーンフレームNシリーズ(28mm)」の組み上げ
5
満足度:5.0
「グリーンフレームNシリーズ(28mm)」を組み上げる際、通常のコネクタ(GFJ-200A)だと強度に不安がでそうな四隅...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチコネクタロングインナー型アルミボルト
アングルコネクタインナー型アルミボルト
マルチコネクタロングインナー型
マルチコネクタアウター型ノブボルト
マルチコネクタインナー型ノブボルト
Φ28アルミパイプフレーム用ブリッジジョイント(アルミ押出)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)ミスミ
通常価格614611819603674500
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状T型L型T型T型T型平行
接続形状通しありつなぎのみ通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
材質アルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストA6063S-T5

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング