メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フリーコネクタサイドM

型番:

GFJ-C79
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GFJ-C79の仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
角度付
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
28
材質
[アルミニウム] アルミダイカスト
固定方法
クランプ式ボルト締め
使用環境
標準
表面処理
なし
仕様データ
すべり荷重:800N
ボルト材質
アルミ
ねじ径(mm)
M6.5
対応シリーズ
グリーンフレームN・G
商品仕様
可動タイプ
-
-

商品情報

外形図

フリーコネクタサイドM 外形図

製品仕様

技術情報

  • 材質:アルミダイカスト
    ボルト・ナット:アルミ
  • 質量:84g
  • 締付トルク11N・m(アルミボルト)

商品特長詳細

フリーコネクタサイドM 特長

見分け方

型番リスト

表示件数
型番
GFJ-C79
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
934
( 1,027 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・コネクタの両側でフレームの突起をグリップできます。
・フレーム取り付け角度を自由に決めることができます。
・ボルトを締めた後でも自由に可動します。
・GF-G(43mm タイプ)フレームにもグリップが可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーコネクタサイドMの型番GFJ-C79のページです。 型番GFJ-C79に関する仕様情報を記載しております。
フリーコネクタサイドMのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
SUSアルミフレームの部材増設
5
満足度:5.0
SUSアルミフレームの部材増設用に使用。このコネクタは角度の調整が自由にできるので作業状況に応じた設置が容易にできました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーコネクタサイドM
フリーコネクタサイドF
コネクタピースフラットM5/M6
リンクコネクタサイド S-M
フットコネクタM8
フリーコネクタインナー型H-M
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格9349342521,072372914
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目〜在庫品1日目在庫品1日目6日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントプラスチックジョイントメタルジョイント
ジョイント形状角度付角度付ブラケット角度付スタンド角度付
接続形状通しあり通しあり通しあり通しありつなぎのみつなぎのみ
適用パイプ径(φ),(□)282828192828
材質アルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストABS樹脂アルミダイカスト

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング