17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

リニアスライダ用キャップ【1~2個入り】

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

リニアスライダ用キャップ【1~2個入り】 外形図

製品仕様

  • GFW-468:1個セット
  • GFW-469:2個セット

技術情報

  • 材質:PA
    ボルト:鉄
  • 質量:8g

キット内容(1個セット)

  • キャップ×1
  • 十字穴付皿タッピングネジ3.5×12×1

型番リスト

表示件数

商品仕様

最小発注数量
1個セット
1個
2個セット
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
178
( 196 )
在庫品1日目当日出荷可能
329
( 362 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・リニアスライダ用の端面保護キャップです。
固定にはタッピングビスを使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアスライダ用キャップのレビュー
3平均満足度:3.02件のレビュー
リニアスライダーカバー
3
満足度:3.0
大きい異物のカバーとしては問題ありませんが、 切削粉塵、ホコリのカバーには厳しいと思います。
0人が参考にしています。
リニアスライダの開口部のゴミよけ
3
満足度:3.0
開口のままスライダを使用していましたが、粉塵の多いところだったため、スライダのローラーにかなりのゴミが付着していました。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアスライダ用キャップ
クイックレバーキャップ取付キット
コネクタノブボルト
Φ48ワイヤーサポートキット
Lスロットコネクタピース
ドライバーキャッチ
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格178-322437 -603304 -1,352
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適応シリーズSUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)
種類キャップ・インサートキャップ・インサートボルト・ナット・工具ローラ・スライダ(搬送)取付金具・コネクタ取付金具・コネクタ
ボルト材質ステンレス
材質樹脂アルミ押出材ノブ:ナイロン6、ポリプロピレンステンレスアルミ押出材アルミ押出材
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング