17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [100-4000/0.1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    グリーンフレームDINスリム GFF-046

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:5日目

    【特長】・グリーンフレームDIN(GFF-031)をコンパクトにしたタイプ。・DINレール対応の機器を...

    詳細を確認

    型番:

    GFF-046/L[100-4000/0.1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GFF-046/L[100-4000/0.1]の仕様・寸法情報

    種類
    アタッチメント付
    パイプ材質
    [アルミニウム] アルミ押出材
    表面処理・コーティング
    アルマイト処理
    長さ(mm)
    100 ~ 4000
    [シルバー] シルバー
    特性
    帯電防止

    商品情報

    外形図

    グリーンフレームDINスリム GFF-046 外形図01

    製品仕様

    技術データ

    断面2次モーメントIx=0.78×104mm4
    Iy=0.13×104mm4
    断面係数Zx=0.44×103mm3
    Zy=0.17×103mm3
    単位質量0.25kg/m

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GFF-046/L[100-4000/0.1]

    長さ

    (mm)

    最小発注数量
    100 ~ 4000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・グリーンフレームDIN(GFF-031)をコンパクトにしたタイプ。
    ・DINレール対応の機器を簡単に取り付けることができます。

    カタログ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    グリーンフレームDINスリム GFF-046のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンフレームDINスリム GFF-046
    グリーンフレームLS GFF-034
    グリーンフレームW2
    グリーンフレームLスロットW
    グリーンフレームLS‐Sスロット
    グリーンフレームF50-2 L=100-4000mm
    メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
    通常価格------
    通常出荷日5日目6日目5日目7日目24日目6日目
    種類アタッチメント付アタッチメント付ダブル・トリプルダブル・トリプルアタッチメント付アタッチメント付
    パイプ材質アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材
    表面処理・コーティングアルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理
    シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
    特性帯電防止帯電防止帯電防止標準帯電防止帯電防止

    パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト