17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • 長さ(mm)

    ~mm
      [100-4000/0.1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    グリーンフレームW2

    型番:

    GFF-045/L[100-4000/0.1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GFF-045/L[100-4000/0.1]の仕様・寸法情報

    種類
    ダブル・トリプル
    パイプ材質
    [アルミニウム] アルミ押出材
    表面処理・コーティング
    アルマイト処理
    パイプ外径(mm)
    28
    長さ(mm)
    100 ~ 4000
    [シルバー] シルバー
    特性
    帯電防止
    -
    -

    商品情報

    外形図

    グリーンフレームW2 外形図

    製品仕様

    型番材質抵抗値環境断面2次モーメント断面係数単位質量対応フレームキャップ
    GFF-045アルミ押出材
    シルバー・
    ブラック:
    アルマイト
    表面処理
    イエロー:
    焼付け塗装
    (マンセル
    2.5Y 8/13相当)
    シルバー・
    ブラック:
    109~11Ω
    (帯電防止
    レベル)
    RoHS10対応品Ix=15.04×104
    mm4
    Iy=2.48×104
    mm4
    Zx=4.24×103
    mm3
    Zy=1.77×103
    mm3
    0.87
    kg/m
    インナーキャップ
    GFA-400
    インナーキャップハード
    GFA-412
    インナーキャップイエロー
    GFA-412Y
    SR25端面キャップ
    GFA-404
    導電インナーキャップ
    GFA-411
    アルミ端面キャップ
    GFA-C83
    金属端面キャップ
    GFA-414

    使用例

    グリーンフレームW2 使用例

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GFF-045/L[100-4000/0.1]

    長さ

    (mm)

    最小発注数量
    100 ~ 4000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・グリーンフレームW(GFF-003)のピッチを6mm伸ばしたフレームです。
    ・クロスコネクタ(GFJ-A11A)・ダブルコネクタP15(GFJ-A95)と同ピッチのため、併用することができます。
    ・リニアスライダを取り付けた場合のコネクタ干渉も回避できます。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    グリーンフレームW2のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    カメラ取付フレームとして使用しています
    5
    満足度:5.0
    リニアガイド上に取付けたカメラを張り出している部分に取付けるために、曲げ強度が高いこの商品をフレームとして選定・使用して...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンフレームW2
    グリーンフレームF50-2 L=100-4000mm
    グリーンフレームLS‐Sスロット
    グリーンフレームLS GFF-034
    グリーンフレームS 5本入りパック(シルバー)
    グリーンフレームG 3本入りパック(シルバー)
    メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
    通常価格----1,839 -3,385 -
    通常出荷日5日目6日目24日目6日目5日目5日目
    種類ダブル・トリプルアタッチメント付アタッチメント付アタッチメント付シングルシングル
    パイプ材質アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材
    表面処理・コーティングアルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理アルマイト処理
    パイプ外径(mm)282828281943
    シルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー

    パイプフレーム・グリーンフレームカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト