17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
      [100-4000/0.1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    アルミコロコンwフレーム L=100~4000mm

    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:7日目

    【特長】・コロコンモジュールを並列して設置できるコロコンフレームです。・コロを互い違いに挿入すると、隙...

    詳細を確認

    型番:

    GFC-082/L[100-4000/0.1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GFC-082/L[100-4000/0.1]の仕様・寸法情報

    種類
    関連部品
    搬送長さ L(mm)
    100 ~ 4000
    フレーム材質
    アルミ押出材
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GFC-082/L[100-4000/0.1]

    搬送長さ L

    (mm)

    最小発注数量
    100 ~ 4000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コロコンモジュールを並列して設置できるコロコンフレームです。
    ・コロを互い違いに挿入すると、隙間にワークが挟まることによるチョコ停を予防できるほか、大きいワークにも使用可能です。
    ・両サイドや下部にGF-N(28mm)の掴み形状があり、クロスコネクタ、ダブルコネクタなどで直接取り付けが可能です。
    ・端部にアルミコロコンW用端面キャップ(GFK-N13)を取り付けてご使用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミコロコンwフレーム L=100~4000mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミコロコンwフレーム L=100~4000mm
    アルミコロコンLowフレーム L=100~4000mm
    アルミコロコンVフレーム L=100~4000mm
    アルミコロコンワイドLowフレーム L=100~4000mm
    アルミコロコン3520P50
    アルミコロコン2920P30
    メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
    通常価格----4,795 -6,233 -
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目5日目5日目〜
    種類関連部品関連部品関連部品関連部品コロコンローラコロコンローラ
    フレーム材質アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト