17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
      [100-4000/0.1mm単位]
    • タイプ

      ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    アルミコロコンワイドLowフレーム L=100~4000mm

    型番:

    GFC-081/L[100-4000/0.1]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    GFC-081/L[100-4000/0.1]の仕様・寸法情報

    種類
    関連部品
    搬送長さ L(mm)
    100 ~ 4000
    フレーム材質
    アルミ押出材
    -
    -

    商品情報

    外形図

    アルミコロコンワイドLowフレーム L=100~4000mm 外形図

    ※モジュール挿入時最小寸法120mm、切断推奨寸法120mmピッチ、最大寸法3960mm(モジュール33個分)

    製品仕様

    型番長さ材質質量環境対応コロコンモジュール
    GFC-081100~4,000mmアルミ押出材1.07kg/mRoHS10対応品1862P20 GFC-A47

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GFC-081/L[100-4000/0.1]

    搬送長さ L

    (mm)

    最小発注数量
    100 ~ 4000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・多段シューターの構築や小さいワークを扱う際に便利な、高さを最小限に抑えたコロコンフレームのワイドタイプ。
    ・両サイドにGF-S、下部にGF-Nの掴み形状があり、クロスコネクタ、ダブルコネクタなどで直接取り付けが可能です。
    ・端部にアルミコロコンワイドLow用端面キャップ(GFK-N12)を取り付けてご使用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミコロコンワイドLowフレーム L=100~4000mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミコロコンワイドLowフレーム L=100~4000mm
    アルミコロコンLowフレーム L=100~4000mm
    アルミコロコンVフレーム L=100~4000mm
    アルミコロコンwフレーム L=100~4000mm
    アルミコロコンワイド3362P40
    アルミコロコンワイド1862P20
    メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
    通常価格----8,882 -13,488 -
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目5日目〜5日目〜
    種類関連部品関連部品関連部品関連部品コロコンローラコロコンローラ
    フレーム材質アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材アルミ押出材
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト