17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

φ26塩ビパイプ/φ26PCパイプ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

φ26塩ビパイプ

φ26PCパイプ

φ26塩ビパイプ/φ26PCパイプ φ26塩ビパイプ外形図
φ26塩ビパイプ/φ26PCパイプ φ26PCパイプ外形図

製品仕様

型番名称長さ材質質量環境
GFA-A89φ26塩ビパイプ100~4,000mm塩ビ/ポリカーボネート298g/mRoHS10対応品
GFA-A90φ26PCパイプ100~4,000mm塩ビ/ポリカーボネート186g/mRoHS10対応品

型番リスト

表示件数

材質

長さ

(mm)

最小発注数量
塩ビ
100 ~ 4000
1個
ポリカーボネート
100 ~ 4000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GF-S(19mm)用の樹脂パイプです。
・フレームに被せることで、ワークを搬送する簡易的なコロコンの構築や、フレーム同士が干渉する部分の保護に使用するパイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ26塩ビパイプ/φ26PCパイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ26塩ビパイプ/φ26PCパイプ
φ2テグスワイヤー
Φ28 イレクター部品 インサートナット
Φ48ワイヤーサポートキット
Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント キャップタイプ
Φ28イレクターパイプ用プラスチックジョイント キャップ・端末タイプ
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)矢崎化工SUS(エスユーエス)矢崎化工矢崎化工
通常価格-596 -1,15160378 -341 -
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目〜4日目
適応シリーズSUS GF-Sシリーズ(φ19)SUS GF-Nシリーズ(φ28) / その他矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)SUS GF-Nシリーズ(φ28)矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)矢崎化工 イレクターパイプ(φ28)
種類カバーローラ・スライダ(搬送)キャップ・インサートローラ・スライダ(搬送)キャップ・インサートキャップ・インサート
商品仕様GF-S(19mm)用--φ48ワイヤーサポートキット--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング