メカニカル部品技術窓口

| 項目 | HB31・41 |
|---|---|
| 使用流体 | 水・純水・薬液(接液部の材質を腐食させない流体) |
| 使用圧力 MPa | 0~0.4 |
| 耐圧力(水圧にて) MPa | 2 |
| 流体温度 ℃ | -10~60(凍結のないこと) |
| 弁座漏れ cm3/min | 0(ただし水圧にて) |
| 取付姿勢 | 自在 |
| 保護構造 | IP65相当 |
| 電気仕様 | |
| 定格電圧 | AC100V(50/60Hz)、AC200V(50/60Hz)、DC24V |
注1:定格電圧がACの時は、コイルにダイオードを内蔵しDCに変換します。
注2:ご使用になる前に必ず流体制御バルブ総合(カタログNo.CB-03-1S)の使用上の注意事項をお読みください。


注2: (ホ)項が5Aの場合はAC100V、あるいはAC200Vとなり、3Aの場合はDC24Vとなります。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,453円 ( 16,998円 ) | 13日目 |
16,222円 ( 17,844円 ) | 13日目 |
- ( - ) | 24日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK11シリーズ
4.3通常価格(税別):8,779円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

ミスミ
マルチレックスバルブ
4通常価格(税別):2,900円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~