ステンレス製角フランジ形ユニット UCSF-H1-S6

ステンレス製角フランジ形ユニット UCSF-H1-S6
通常単価:
11,899円~
通常出荷日:
3日目~

UCSFはステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた4つの取り付け穴をもつ四角形フランジユニットです。
食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。
UCVFは軸受箱にサーモプラスチックを用いた四角形フランジユニットです。
軸受にはステンレス(S6)やメッキ仕様(S7)が選択可能です。
食品グリースが封入されており、食品機械にも対応します。

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

型番
UCSF204H1S6E1
UCSF206H1S6E1
UCSF209H1S6E1
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
軸穴径 d
(φ)
基本定格荷重 動定格
(N)
基本定格荷重 静定格
(N)

11,899円

1個

3日目

20109005350

16,899円

1個

6日目

30165009050

24,371円

1個

3日目

452780016200

Loading...

  1. 1

基本情報

ユニット 種類 インサート軸受ユニット ベアリングユニット 種類 角フランジ形 ユニット本体材質 ステンレス
軸受内径形状 円筒穴止ねじ式 転動体材質 ステンレス 表面処理 なし
直径系列記号 2(軽荷重用) はめあい J7 グリス種類 食用品グリス
シール ニトリル 加工 鋼板カバー取付溝

ステンレス製角フランジ形ユニット UCSF-H1-S6のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)