17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 仕様

  • リード線引き出し方向

  • リード線長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

開閉確認センサー

通常単価(税別)
6,5977,363
税込単価
7,2578,099
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

コンパクトな無接点方式。【特長】■有接点方式・二色表示・耐切削油。■対応センサもラインナップ。

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

開閉確認センサー 外形図

ER3/ER2

開閉確認センサー 外形図

ER3L/ER2L

製品仕様

型番ER3・ER3LER2・ER2L
設定オプション
種類無接点
用途プログラマブルコントローラ、リレー用プログラマブルコントローラ専用
電源電圧DC10~28V-
負荷電圧・電流DC30V以下、100mA以下DC10~30V、5~20mA
消費電流DC24Vにて10mA以下(ON時)-
内部降下電圧100mAにて0.5V以下4V以下
ランプ発光ダイオード(ON時点灯)
漏れ電流10μA以下1mA以下
リード線長さ3m
(ロボットケーブル 3芯0.15mm2
3m
(ロボットケーブル 2芯0.15mm2
最大衝撃100G
絶縁抵抗DC500Vメガーにて、20MΩ以上
絶縁耐圧AC1000V 1分間印加にて、異常なきこと
周囲温度-10~+60℃
保護構造IEC規格IP67.JIS C0920(防浸形)、耐油

内部回路

開閉確認センサー 内部回路

ER3/ER3L

開閉確認センサー 内部回路

ER2/ER2L

適応機種

開閉確認センサー 適応機種

※1 専用器具を用いて取付け可能です。
※2 HLAG、HLBGにはセンサLタイプは使用できません。
※3 50AS1、63AS1のみ
※4 04AS、05ASのみ

動作範囲と応差

■動作範囲
・ピストンが移動して、スイッチがONし、さらに同一方向に移動しOFFするまでの範囲をいいます。
・動作範囲の中心は最高感度位置です。この位置をピストン停止位置にセットしますと、外乱を受けにくく、スイッチ動作が安定します。

■応差
・ピストンが移動して、スイッチがONした位置から、逆方向に移動して、OFFするまでの距離です。
・この間にピストンが停止するとスイッチの動作は不安定となり、外乱の影響を受けやすい状態となります。ご注意ください。

※リード線にくり返し曲げ応力および、引張力がかからないよう、配線上ご注意ください。
可動部には、ロボット用電線等の耐屈曲性のあるものを接続して、ご使用ください。

開閉確認センサー 動作範囲と応差
 
 

選定サポート情報

開閉確認センサー 型式表示

※ M1(1m仕様)は対応不可

型番リスト

表示件数

仕様

リード線引き出し方向

リード線長さ

(m)

RoHS?最小発注数量
ER2
ストレート
3
10
1個
ER2
ストレート
5
10
1個
ER2
L字
3
10
1個
ER2
L字
5
10
1個
ER3
ストレート
3
10
1個
ER3
ストレート
5
10
1個
ER3
L字
3
10
1個
ER3
L字
5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,363
( 8,099 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,363
( 8,099 )
7日目
7,363
( 8,099 )
7日目
7,363
( 8,099 )
7日目
6,597
( 7,257 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,363
( 8,099 )
7日目
7,363
( 8,099 )
7日目
7,363
( 8,099 )
7日目

詳細情報

基本情報

コンパクトな無接点方式。
【特長】
■有接点方式・二色表示・耐切削油。
■対応センサもラインナップ。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

開閉確認センサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
開閉確認センサー
開閉動作確認センサ
エアハンド(平行開閉形) HFZシリーズ
MEPAC 平行開閉チャック エコタイプ
エアハンド(平行開閉型) HFCシリーズ
MEPAC 平行開閉チャック マイクロタイプ
メーカー近藤製作所マシンエンジニアリングAirTAC(エアタック)マシンエンジニアリングAirTAC(エアタック)マシンエンジニアリング
通常価格6,597-5,57310,235 -12,625 -10,978 -18,841 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜12日目在庫品1日目〜
種類関連部品関連部品本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング