17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

RH-M形 電磁ホルダ高速制御器

通常単価(税別)
101,591224,843
税込単価
111,750247,327
通常出荷日:4日目~5日目

電磁ホルダ用高速制御器に性能アップ&設置環境に応じて選べる3タイプがラインアップ!【特長】・ワ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

規格表

RH-M形 電磁ホルダ高速制御器 規格表

※ON/OFFには外部操作が必要です。入力信号はお客様にてご用意下さい。

商品特長詳細

RH-M303A-6/24シリーズ

  • 出力回路にFETを採用しているため、高速かつ安定した消磁性能が得られます。また、高頻度の使用にも耐えられます。
  • PWM出力制御により、微弱出力設定でも電源変動及び電源周波数の違いなどに影響されない安定した出力電圧が得られます。
  • AC100~220Vまでのワイド電源に対応しています。
  • ディップスイッチにより定格出力電圧24V/6Vの選択が可能です。(KE-1Bにも対応)
  • 消磁機能付きです。(ディップスイッチにより交番減哀/逆励磁の選択が可能)
  • 弱励磁調整機能付きです。

型番リスト

表示件数

入力電圧

(V)

出力電圧

(V)

出力電流

(A)

仕様

トラスココード

RoHS?最小発注数量
単相AC100~220 50/60Hz
DC0~24/0~6
3
カバー型(盤内設置型+専用カバー)
756-6301
10
1個
単相AC100~220 50/60Hz
DC0~24/0~6
3
ケース収納型(盤内設置型+専用ケース)
756-6310
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,591
( 111,750 )
4日目
224,843
( 247,327 )
5日目

詳細情報

基本情報

電磁ホルダ用高速制御器に性能アップ&設置環境に応じて選べる3タイプがラインアップ!
【特長】
・ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁処理ができ、標準の電磁ホルダによるラインのスピードアップが可能です。
(ワーク材質によっては消磁時間がかかるものもあります)。
・電圧調整により積み重なった鋼板ワークの一枚取り搬送やバケット等に複数入っているパーツの1個取りなどが可能です。
【用途】
・標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に対応させることができる画期的電装品です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RH-M形 電磁ホルダ高速制御器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RH-M形 電磁ホルダ高速制御器
KR形 電磁/永電磁ホルダ用整流器
電磁ホルダ
電磁ホルダ用整流器
KE形 電磁/永電磁/ハイブリッドホルダ
KE-K形 角形薄型電磁ホルダ
メーカーカネテックカネテックミスミミスミカネテックカネテック
通常価格101,591-49,360 -8,450 -26,350 -11,556 -58,890
通常出荷日4日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電磁ホルダ・整流器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト