17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

サンアジャストボルト用受座部後施工用ゴム

通常単価(税別)
297743
税込単価
327817
通常出荷日:1日目

【安心の品質】サン・ファスナー部品のアジャスター関連部品!後施工用の受座部ゴムです。【ゴム材質別の特長...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番受座規格材質硬度付色
S-S3φ30用ASR70°±5ホワイト~ブラック
S-M3φ38用SBR60°±5グレー
S-A33φ60用EPDM60°±5ブラック
S-B33φ75用EPDM60°±5ブラック
S-L3コーナー用NBR60°±5ブラック
S-V3-BKφ60重量用NBR60°±5ブラック
S-V3-GRφ60重量用EPDM60°±5グレー

商品特長詳細

材質の特長

  • ASR:(NBRとCRの長所のみを取り合ったゴムです)耐油性、耐候性、耐オゾン性、耐老化性がよい

型番リスト

表示件数

材質(詳細)

仕様

(φ)

最小発注数量
EPDM
φ60用
1個
EPDM
φ75用
1個
SBR
φ38用
1個
EPDM
φ30用
1個
NBR
φ60用(ブラック)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
518
( 570 )
1日目
520
( 572 )
1日目
297
( 327 )
1日目
322
( 354 )
1日目
743
( 817 )
1日目

詳細情報

基本情報

【安心の品質】サン・ファスナー部品のアジャスター関連部品!
後施工用の受座部ゴムです。

【ゴム材質別の特長】
・NBR
 耐油性、耐摩耗性がよく極性溶剤に耐える、 耐老化性に優れます。
・SBR(スチレンゴム)
 天然ゴムより耐摩耗性、耐老化性に優れます。
・EPDM
 耐老化性、耐オゾン性、極性液体に対する抵抗性に優れます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンアジャストボルト用受座部後施工用ゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンアジャストボルト用受座部後施工用ゴム
サンアジャストボルト用 脚止メ金具 ZFシリーズ
アジャスタ 調整ボルト用ナット PN用/PNⅠ用/PNⅡ用
レベリングボルト用ナット
アジャスタパッド用固定プレート
アジャスタパッド用取付ナット
メーカーサンファスナー部品サンファスナー部品ダイワアドテック(旧大和螺子)ナベヤミスミミスミ
通常価格297-568 -568 -31 -254 -360 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類その他レベル調整部品取付・固定用金具固定用ボルト・ナット固定用ボルト・ナット取付・固定用金具固定用ボルト・ナット
よく一緒に購入される商品

アジャスタ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング