メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び M

    ~mm
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ L1(mm)

    ~mm
  • 本体高さ h(mm)

    ~mm
  • ねじピッチ(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

防振用サンアジャストボルト S‒K3シリーズ

型番:

S-K3U-10X50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-K3U-10X50の仕様・寸法情報

特性・用途
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
種類
各種アジャスタ
特長
底面ゴム付
ねじの呼び M
10
ねじ部 材質
[スチール] スチール
本体材質
[スチール] スチール
接地面材質
樹脂
ねじの長さ【範囲選択】(mm)
40.1~70
ねじの長さ L1(mm)
50
幅 W(mm)
40
本体高さ h(mm)
71
本体材質(詳細)
SS400
本体表面処理
ユニクロメッキ
ねじ部材質(詳細)
SS400
ねじ部 表面処理
ユニクロメッキ
首振り機構
なし
マウント形の種類
ゴムマウント形
ねじピッチ(mm)
1.5
耐荷重(kg)
2500
-
-

商品情報

外形図

防振用サンアジャストボルト S?K3シリーズ 外形図

製品仕様

  • 材質:SS400
  • 耐荷重:2,500kg(JQA(日本品質保証機構)試験成績書有り)
  • 表面処理:ユニクロメッキ
  • 色:光沢クロメート白色(1種)

規格表

型番サイズ寸法
DφAL1L2IBH
S-K310×50M10×1.5405071.514.5177
S-K310×75M10×1.5407596.514.5177

型番リスト

表示件数
型番
S-K3U-10X50

特長

ねじの呼び M

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ L1

(mm)

本体高さ h

(mm)

ねじピッチ

(mm)

耐荷重

(kg)

最小発注数量
底面ゴム付
10
40.1~70
50
71
1.5
2500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,234
( 1,357 )
1日目

詳細情報

基本情報

【安心の品質】サン・ファスナー部品のアジャスター!
防振用サンアジャストボルトです。

【特長】
・底部材質:ASRゴム
 硬度70゜±5゜(NBRとCRの長所のみを取り合ったゴムです)
 耐油性、耐薬品性、耐熱性、耐候性、耐寒性のすべてに優れています。
・ボルト・ナット素材:SUS304 ステンレス鋼棒
・表面処理:光沢バレル 

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振用サンアジャストボルト S‒K3シリーズの型番S-K3U-10X50のページです。 型番S-K3U-10X50に関する仕様情報を記載しております。
防振用サンアジャストボルト S‒K3シリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品に使用
5
満足度:5.0
探していた商品が適正価格にて購入できて助かりました。 他商品も同様に見つけることができて品数の州類が豊富でありがたいです...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防振用サンアジャストボルト S‒K3シリーズ
アジャスター TN-S型
ハイマウントTYPE M
LAMP ステンレス鋼製アジャスター MKRLS型 首振り機構付
エコアジャスター 首振り機構付 EA型
ステンレス鋼製アジャスター MKRS型 首振り機構付
メーカーサンファスナー部品スガツネ工業倉敷化工スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,234418 -2,892 -1,497 -368 -918 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
特性・用途耐食性・耐薬品 / 耐熱性--耐食性・耐薬品-耐食性・耐薬品
種類各種アジャスタ各種アジャスタ-各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
ねじ部 材質スチールスチール-ステンレススチールステンレス
本体材質スチールスチール-ステンレス樹脂ステンレス
接地面材質樹脂樹脂-樹脂樹脂樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト