17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ L1(mm)

    ~mm
  • 本体高さ h(mm)

    ~mm
  • ねじピッチ(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミニチュアサンアジャストボルト S–Mシリーズ

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ミニチュアサンアジャストボルト S?Mシリーズ 外形図

製品仕様

  • 表面処理:三価クロムクロメートメッキ
  • 色:ホワイト色(ノンクロム)

耐荷重

材質D耐荷重(kg)
SS400M81,500
M102,000
  • JQA(日本品質保証機構)試験成績書有り

規格表

ミニチュアサンアジャストボルト S?Mシリーズ 規格表

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ L1

(mm)

本体高さ h

(mm)

ねじピッチ

(mm)

耐荷重

(kg)

最小発注数量
8
40.1~70
50
68.5
1.25
1500
1個
8
70.1~100
75
93.5
1.25
1500
1個
8
70.1~100
100
118.5
1.25
1500
1個
10
40.1~70
50
70
1.5
2000
1個
10
130.1~150
150
170
1.5
2000
1個
10
150.1~
200
220
1.5
2000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
392
( 431 )
1日目
451
( 496 )
1日目
510
( 561 )
1日目
493
( 542 )
1日目
939
( 1,033 )
1日目
1,111
( 1,222 )
1日目

詳細情報

基本情報

【安心の品質】サン・ファスナー部品のアジャスター!

【特長】
・ミニチュアサンアジャストボルトです。

■受座径:φ38
■ネジ径:M8・M10

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュアサンアジャストボルト S–Mシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
固定具の締付
5
満足度:5.0
何ら問題ありません。お安く購入できるアジャスターにも黒メッキ品があればといつも思いますが。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュアサンアジャストボルト S–Mシリーズ
ミニチュアサンアジャストボルト S-Sシリーズ
ミニチュアタイプ スベリ止メラバー付 サンアジャストボルト S-M2シリーズ
標準サンアジャストボルト S-Aシリーズ
標準サンアジャストボルト S-Bシリーズ
固定用サンアジャストボルト S-Dシリーズ
メーカーサンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品
通常価格392-259 -762 -625 -937 -1,138 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ--
特長標準標準底面ゴム付標準標準アンカーボルト固定形
ねじ部 材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
幅 W(mm)3830-6075-
よく一緒に購入される商品

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト