17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ L1(mm)

    ~mm
  • 本体高さ h(mm)

    ~mm
  • ねじピッチ(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミニチュアサンアジャストボルト S-Sシリーズ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ミニチュアサンアジャストボルト S-Sシリーズ 外形図

製品仕様

  • 材質:三価クロムクロメートメッキ
  • 色:ホワイト色(ノンクロム)
寸法D耐荷重 kg
M5600
M6900

JQA(日本品質保証機構)試験成績書有り

規格表

ミニチュアサンアジャストボルト S-Sシリーズ 規格表

商品特長詳細

サンドームで脚もとすっきり

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ L1

(mm)

本体高さ h

(mm)

ねじピッチ

(mm)

耐荷重

(kg)

最小発注数量
5
~40
30
40.5
0.8
600
1個
5
40.1~70
60
70.5
0.8
600
1個
6
~40
40
51
1.0
900
1個
6
70.1~100
80
91
1.0
900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
259
( 285 )
1日目
351
( 386 )
1日目
303
( 333 )
1日目
356
( 392 )
1日目

詳細情報

基本情報

【安心の品質】サン・ファスナー部品のアジャスター!

【特長】
ミニチュアサンアジャストボルトです。

■受座径:φ30
■ネジ径:M5・M6

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュアサンアジャストボルト S-Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュアサンアジャストボルト S-Sシリーズ
ミニチュアサンアジャストボルト S–Mシリーズ
標準サンアジャストボルト S-Aシリーズ
標準サンアジャストボルト S-Bシリーズ
固定用サンアジャストボルト S-Dシリーズ
標準サンアジャストボルト S-Xシリーズ
メーカーサンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品
通常価格259-392 -625 -937 -1,138 -539 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ---
特長標準標準標準標準アンカーボルト固定形標準
ねじ部 材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
幅 W(mm)30386075-55
よく一緒に購入される商品

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト