メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ L1(mm)

    ~mm
  • 本体高さ h(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

重量物用サンアジャストボルト S–Gシリーズ

型番:

S-GU-24X130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-GU-24X130の仕様・寸法情報

種類
各種アジャスタ
特長
標準
ねじの呼び M
24
ねじ部 材質
[スチール] スチール
本体材質
[スチール] スチール
ねじの長さ【範囲選択】(mm)
100.1~130
ねじの長さ L1(mm)
130
幅 W(mm)
110
本体高さ h(mm)
169
本体材質(詳細)
SS400
本体表面処理
ユニクロメッキ
ねじ部材質(詳細)
SS400
ねじ部 表面処理
ユニクロメッキ
首振り機構
なし
ねじピッチ(mm)
3
耐荷重(kg)
5700

商品情報

製品仕様

型番リスト

表示件数
型番
S-GU-24X130

種類

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ L1

(mm)

本体高さ h

(mm)

最小発注数量
各種アジャスタ
100.1~130
130
169
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,251
( 3,576 )
1日目

詳細情報

基本情報

【安心の品質】サン・ファスナー部品のアジャスター!

【特長】
重量物用サンアジャストボルトです。

■受座径:φ110
■ネジ径:M24

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

重量物用サンアジャストボルト S–Gシリーズの型番S-GU-24X130のページです。 型番S-GU-24X130に関する仕様情報を記載しております。
重量物用サンアジャストボルト S–Gシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量物用サンアジャストボルト S–Gシリーズ
重量物用サンアジャストボルト S-Wシリーズ
重量物用サンアジャストボルト S-W1シリーズ
ドーム型重量物用サンアジャストボルト S–Vシリーズ
ドーム型重量物用サンアジャストボルト S–V2シリーズ
ドーム型重量物用サンアジャストボルト S–V1シリーズ
メーカーサンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品
通常価格3,2511,435 -6,191 -1,92918,480 -6,382
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
特長標準---金属マウント-
ねじの呼び M24-24-3024
ねじ部 材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
幅 W(mm)11060706010070
よく一緒に購入される商品

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト