メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び M

    ~mm
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ L1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

傾斜面設置タイプ 重量物用サンアジャストボルト S-V□15シリーズ

通常単価(税別)
3,658
税込単価
4,024
通常出荷日:1日目

【安心の品質】サン・ファスナー部品のアジャスター!傾斜面設置タイプ サンアジャストボルトです。【特長】...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

S-VRW15-16X100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

S-VRW15-16X100の仕様・寸法情報

種類
各種アジャスタ
特長
標準
ねじの呼び M
16
ねじ部 材質
[スチール] スチール
本体材質
[スチール] スチール
ねじの長さ【範囲選択】(mm)
70.1~100
ねじの長さ L1(mm)
100
幅 W(mm)
60
本体材質(詳細)
SS400
本体表面処理
三価クロメート
ねじ部材質(詳細)
SS400
ねじ部 表面処理
三価クロメート
首振り機構
あり
首振り角度 θ(deg)
15

商品情報

製品仕様

  • 受座形状:φ60×H18
  • サイズ:M16×100
  • 後施工用ゴム:○
  • 表面処理:三価クロムクロメートメッキ
  • 色:ホワイト色(ノンクロム)

型番リスト

表示件数
型番
S-VRW15-16X100

ねじの呼び M

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ L1

(mm)

最小発注数量
16
70.1~100
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,658
( 4,024 )
1日目

詳細情報

基本情報

【安心の品質】サン・ファスナー部品のアジャスター!
傾斜面設置タイプ サンアジャストボルトです。
【特長】
・最大15°傾斜対応、傾斜面でもレベルの調整が可能です
■受座径:Φ60
■ネジ径:M16

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

傾斜面設置タイプ 重量物用サンアジャストボルト S-V□15シリーズの型番S-VRW15-16X100のページです。 型番S-VRW15-16X100に関する仕様情報を記載しております。
傾斜面設置タイプ 重量物用サンアジャストボルト S-V□15シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
傾斜面設置タイプ 重量物用サンアジャストボルト S-V□15シリーズ
ドーム型重量物用サンアジャストボルト S–Vシリーズ
ドーム型重量物用サンアジャストボルト S–V2シリーズ
ドーム型重量物用サンアジャストボルト S–V1シリーズ
重量用ステンレス鋼製アジャスター 首振り機構付 SDY-MAS型
重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MASR型 首振り機構付
メーカーサンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3,6581,92918,480 -6,38244,666 -28,477 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目
種類各種アジャスタ-各種アジャスタ-各種アジャスタ各種アジャスタ
特長標準-金属マウント-金属マウント金属マウント
ねじ部 材質スチールスチールスチールスチールステンレスステンレス
本体材質スチールスチールスチールスチールステンレスステンレス
幅 W(mm)606010070--

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト