17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ L1(mm)

    ~mm
  • 本体高さ h(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ドーム型重量物用サンアジャストボルト S–V2シリーズ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ドーム型重量物用サンアジャストボルト S–V2シリーズ 外形図

製品仕様

  • 材質:SS400
  • 表面処理:三価クロムクロメートメッキ
  • 色:ホワイト色(ノンクロム)

規格表

型番サイズ寸法
DφAL1L2IBH
S-V230×100M30×3.5100100147284619
S-V230×150M30×3.5100150197284619
S-V230×200M30×3.5100200247284619

型番リスト

表示件数

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ L1

(mm)

本体高さ h

(mm)

最小発注数量
70.1~100
100
147
1個
130.1~150
150
197
1個
150.1~
200
247
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,480
( 20,328 )
1日目
19,508
( 21,459 )
1日目
20,860
( 22,946 )
1日目

詳細情報

基本情報

【安心の品質】サン・ファスナー部品のアジャスター!
ドーム型重量物用のアジャストボルトです。

【特長】
・従来品より40%調整時のトルクを低減(サンファスナー部品社比)
・ドーム形状で、床面傾斜設置角MAX8°迄可能。
・ドーム形状で、求心機能により微振動による横滑りがありません。

■受座径:φ100
■ネジ径:M30

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドーム型重量物用サンアジャストボルト S–V2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドーム型重量物用サンアジャストボルト S–V2シリーズ
ドーム型重量物用サンアジャストボルト S–Vシリーズ
ドーム型重量物用サンアジャストボルト S–V1シリーズ
傾斜面設置タイプ 重量物用サンアジャストボルト S-V□15シリーズ
重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MASR型 首振り機構付
重量用ステンレス鋼製アジャスター 首振り機構付 SDY-MAS型
メーカーサンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品スガツネ工業スガツネ工業
通常価格18,480-1,9296,3823,65828,477 -44,666 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目
種類各種アジャスタ--各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長金属マウント--標準金属マウント金属マウント
ねじの呼び M30-24---
ねじ部 材質スチールスチールスチールスチールステンレスステンレス
本体材質スチールスチールスチールスチールステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト