メカニカル部品技術窓口

確定しました

ドーム型重量物用サンアジャストボルト S–V1シリーズ

型番:

S-V1RW-24X130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-V1RW-24X130の仕様・寸法情報

種類
各種アジャスタ
特長
金属マウント
ねじの呼び M
24
ねじ部 材質
[スチール] スチール
本体材質
[スチール] スチール
ねじの長さ【範囲選択】(mm)
100.1~130
ねじの長さ L1(mm)
130
幅 W(mm)
70
本体高さ h(mm)
165
本体材質(詳細)
SS400
本体表面処理
三価クロメート
ねじ部材質(詳細)
SS400
ねじ部 表面処理
三価クロメート
首振り機構
あり
首振り角度 θ(deg)
8
ねじピッチ(mm)
3
耐荷重(kg)
15500
-
-

商品情報

外形図

ドーム型重量物用サンアジャストボルト S–V1シリーズ 外形図

製品仕様

  • 材質:SS400
  • 耐荷重:15,500kg(JQA(日本品質保証機構)試験成績書有り)
  • 表面処理:三価クロムクロメートメッキ
  • 色:ホワイト色(ノンクロム)

規格表

型番サイズ寸法
DφAL1L2IBH
S-V124×130M24×3.070130165203615

型番リスト

表示件数
型番
S-V1RW-24X130

種類

特長

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ L1

(mm)

本体高さ h

(mm)

最小発注数量
各種アジャスタ
金属マウント
100.1~130
130
165
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,382
( 7,020 )
1日目

詳細情報

基本情報

【安心の品質】サン・ファスナー部品のアジャスター!
ドーム型重量物用のアジャストボルトです。

【特長】
・従来品より40%調整時のトルクを低減(サンファスナー部品社比)
・ドーム形状で、床面傾斜設置角MAX5°迄可能。
・ドーム形状で、求心機能により微振動による横滑りがありません。

■受座径:φ70
■ネジ径:M24

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドーム型重量物用サンアジャストボルト S–V1シリーズの型番S-V1RW-24X130のページです。 型番S-V1RW-24X130に関する仕様情報を記載しております。
ドーム型重量物用サンアジャストボルト S–V1シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドーム型重量物用サンアジャストボルト S–V1シリーズ
ドーム型重量物用サンアジャストボルト S–Vシリーズ
ドーム型重量物用サンアジャストボルト S–V2シリーズ
傾斜面設置タイプ 重量物用サンアジャストボルト S-V□15シリーズ
重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MASR型 首振り機構付
重量用ステンレス鋼製アジャスター 首振り機構付 SDY-MAS型
メーカーサンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品スガツネ工業スガツネ工業
通常価格6,3821,92918,480 -3,65828,477 -44,666 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目
ねじの呼び M24-30---
ねじ部 材質スチールスチールスチールスチールステンレスステンレス
本体材質スチールスチールスチールスチールステンレスステンレス
幅 W(mm)706010060--
本体材質(詳細)SS400SS400SS400SS400SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト