17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ L1(mm)

    ~mm
  • 本体高さ h(mm)

    ~mm
  • ねじピッチ(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

標準サンアジャストボルト S-Bシリーズ

未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

標準サンアジャストボルト S-Bシリーズ 外形図

製品仕様

  • 表面処理:三価クロムクロメートメッキ
  • 色:ホワイト色(ノンクロム)

耐荷重

材質D耐荷重(kg)
SS400M161,600
M201,800
  • JQA(日本品質保証機構)試験成績書有り

規格表

型番サイズ寸法
DφAL1L2IBH
S-B16×75M16×2.07575105202410
S-B16×100M16×2.075100130202410
S-B16×130M16×2.075130160202410
S-B16×150M16×2.075150180202410
S-B16×180M16×2.075180210202410
S-B16×200M16×2.075200230202410
S-B16×250M16×2.075250280202410
S-B16×300M16×2.075300330202410
S-B20×130M20×2.575130163203013
S-B20×150M20×2.575150183203013
S-B20×180M20×2.575180213203013
S-B20×200M20×2.575200233203013
S-B20×300M20×2.575300333203013

型番リスト

表示件数

種類

ねじの呼び M

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ L1

(mm)

本体高さ h

(mm)

ねじピッチ

(mm)

耐荷重

(kg)

最小発注数量
各種アジャスタ
16
70.1~100
75
105
2.0
1600
1個
各種アジャスタ
16
70.1~100
100
130
2.0
1600
1個
各種アジャスタ
16
100.1~130
130
160
2.0
1600
1個
各種アジャスタ
16
130.1~150
150
180
2.0
1600
1個
各種アジャスタ
16
150.1~
180
210
2.0
1600
1個
各種アジャスタ
16
150.1~
200
230
2.0
1600
1個
各種アジャスタ
16
150.1~
250
280
2.0
1600
1個
各種アジャスタ
16
150.1~
300
330
2.0
1600
1個
各種アジャスタ
20
100.1~130
130
163
2.5
1800
1個
各種アジャスタ
20
130.1~150
150
183
2.5
1800
1個
各種アジャスタ
20
150.1~
180
213
2.5
1800
1個
各種アジャスタ
20
150.1~
200
233
2.5
1800
1個
各種アジャスタ
20
150.1~
300
333
2.5
1800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
937
( 1,031 )
1日目
970
( 1,067 )
1日目
1,460
( 1,606 )
1日目
1,572
( 1,729 )
1日目
1,683
( 1,851 )
1日目
2,224
( 2,446 )
1日目
2,798
( 3,078 )
1日目
3,448
( 3,793 )
1日目
1,900
( 2,090 )
1日目
2,103
( 2,313 )
1日目
2,325
( 2,558 )
1日目
3,831
( 4,214 )
1日目
4,538
( 4,992 )
1日目

詳細情報

基本情報

【安心の品質】サン・ファスナー部品のアジャスター!
標準のアジャスターです。

【特長】
受座径:φ75
ネジ径:M16・M20

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準サンアジャストボルト S-Bシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準サンアジャストボルト S-Bシリーズ
標準サンアジャストボルト S-Aシリーズ
標準ゴム付サンアジャストボルト S-B33シリーズ
標準サンアジャストボルト S-Xシリーズ
標準タイプ スベリ止メラバー付 サンアジャストボルト S-B2シリーズ
固定用サンアジャストボルト S-Dシリーズ
メーカーサンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品
通常価格937-625 -1,764539 -1,562 -1,138 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
特長標準標準底面ゴム付標準底面ゴム付アンカーボルト固定形
ねじ部 材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
幅 W(mm)7560835580-
本体材質(詳細)SS400SS400SS400SS400SS400SS400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト