メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ L1(mm)

    ~mm
  • 本体高さ h(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

標準ゴム付アジャストボルト S-A33シリーズ

型番:

S-A33RW-12X100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

S-A33RW-12X100の仕様・寸法情報

種類
各種アジャスタ
特長
底面ゴム付
ねじの呼び M
12
ねじ部 材質
[スチール] スチール
本体材質
[スチール] スチール
接地面材質
樹脂
ねじの長さ【範囲選択】(mm)
70.1~100
ねじの長さ L1(mm)
100
幅 W(mm)
67.5
本体高さ h(mm)
132
本体材質(詳細)
SS400
本体表面処理
三価クロメート
ねじ部材質(詳細)
SS400
ねじ部 表面処理
三価クロメート
首振り機構
なし
ねじピッチ(mm)
1.75
耐荷重(kg)
1400
-
-

商品情報

外形図

標準ゴム付アジャストボルト S-A33シリーズ 外形図
標準ゴム付アジャストボルト S-A33シリーズ 外形図

S-A33(受座部後施工用ゴム)
お客様にて後施工できます。

製品仕様

  • 材質:三価クロムクロメートメッキ
  • 色:ホワイト色(ノンクロム)
  • 耐荷重:1,400kg
    JQA(日本品質保証機構)試験成績書有り

規格表

標準ゴム付アジャストボルト S-A33シリーズ 規格表

商品特長詳細

サンドームで脚もとすっきり

型番リスト

表示件数
型番
S-A33RW-12X100

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ L1

(mm)

本体高さ h

(mm)

最小発注数量
70.1~100
100
132
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,065
( 1,172 )
1日目

詳細情報

基本情報

【安心の品質】サン・ファスナー部品のアジャスター!

【特長】
・受座部ゴムにはエチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色を使用。

受座径:φ67.5
ねじ径:M12

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準ゴム付アジャストボルト S-A33シリーズの型番S-A33RW-12X100のページです。 型番S-A33RW-12X100に関する仕様情報を記載しております。
標準ゴム付アジャストボルト S-A33シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準ゴム付アジャストボルト S-A33シリーズ
標準ゴム付サンアジャストボルト S-B33シリーズ
標準タイプ スベリ止メラバー付 アジャストボルト S-A2シリーズ
標準サンアジャストボルト S-Aシリーズ
標準サンアジャストボルト S-Bシリーズ
標準サンアジャストボルト S-Xシリーズ
メーカーサンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品
通常価格1,0651,764933 -625 -937 -539 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ--
特長底面ゴム付底面ゴム付底面ゴム付標準標準標準
ねじの呼び M12-1212-12
ねじ部 材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト