17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

標準サンアジャストボルト S-Aシリーズ

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

標準サンアジャストボルト S-Aシリーズ 外形図

製品仕様

  • 材質:SS400
  • 耐荷重:1,400kg(JQA(日本品質保証機構)試験成績書有り)
  • 表面処理:三価クロムクロメートメッキ
  • 色:ホワイト色(ノンクロム)

規格表

標準サンアジャストボルト S-Aシリーズ 規格表

型番リスト

表示件数

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ L1

(mm)

本体高さ h

(mm)

最小発注数量
40.1~70
50
78
1個
70.1~100
75
103
1個
70.1~100
100
128
1個
100.1~130
125
153
1個
130.1~150
150
178
1個
150.1~
200
228
1個
150.1~
250
278
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
658
( 724 )
1日目
634
( 697 )
1日目
625
( 688 )
1日目
840
( 924 )
1日目
860
( 946 )
1日目
1,125
( 1,238 )
1日目
1,232
( 1,355 )
1日目

詳細情報

基本情報

【安心の品質】サン・ファスナー部品のアジャスター!
標準タイプのアジャストボルトです。

■受座径:φ60
■ねじ径:M12

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準サンアジャストボルト S-Aシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準サンアジャストボルト S-Aシリーズ
標準サンアジャストボルト S-Bシリーズ
標準サンアジャストボルト S-Xシリーズ
固定用サンアジャストボルト S-Dシリーズ
標準ゴム付サンアジャストボルト S-B33シリーズ
標準ゴム付アジャストボルト S-A33シリーズ
メーカーサンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品
通常価格625-937 -539 -1,138 -1,7641,065
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類各種アジャスタ---各種アジャスタ各種アジャスタ
特長標準標準標準アンカーボルト固定形底面ゴム付底面ゴム付
ねじの呼び M12-12--12
ねじ部 材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト