17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

標準サンアジャストボルト S-Xシリーズ

通常単価(税別)
539946
税込単価
5931,041
通常出荷日:1日目

【安心の品質】サン・ファスナー部品のアジャスター!【特長】省スペース標準タイプのアジャストボルトです。...

詳細を確認
  • 本シリーズの材質について、弊社ではステンレスのお取り扱いはございません。詳細は仕様・寸法情報をご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

標準サンアジャストボルト S-Xシリーズ 外形図

製品仕様

  • 材質:SS400
  • 耐荷重:1,250g(JQA(日本品質保証機構)試験成績書有り)
  • 表面処理:三価クロムクロメートメッキ
  • 色:ホワイト色(ノンクロム)

規格表

標準サンアジャストボルト S-Xシリーズ 規格表

型番リスト

表示件数

種類

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ L1

(mm)

本体高さ h

(mm)

最小発注数量
各種アジャスタ
40.1~70
50
76
1個
各種アジャスタ
70.1~100
75
101
1個
各種アジャスタ
70.1~100
100
126
1個
各種アジャスタ
130.1~150
150
176
1個
各種アジャスタ
150.1~
200
226
1個
各種アジャスタ
150.1~
250
276
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
539
( 593 )
1日目
554
( 609 )
1日目
570
( 627 )
1日目
649
( 714 )
1日目
902
( 992 )
1日目
946
( 1,041 )
1日目

詳細情報

基本情報

【安心の品質】サン・ファスナー部品のアジャスター!

【特長】
省スペース標準タイプのアジャストボルトです。

受座径:φ55
ネジ径:M12

ご注意

  • 本シリーズの材質について、弊社ではステンレスのお取り扱いはございません。詳細は仕様・寸法情報をご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準サンアジャストボルト S-Xシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準サンアジャストボルト S-Xシリーズ
標準サンアジャストボルト S-Aシリーズ
標準サンアジャストボルト S-Bシリーズ
固定用サンアジャストボルト S-Dシリーズ
標準ゴム付サンアジャストボルト S-B33シリーズ
標準タイプ スベリ止メラバー付 サンアジャストボルト S-B2シリーズ
メーカーサンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品
通常価格539-625 -937 -1,138 -1,7641,562 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
特長標準標準標準アンカーボルト固定形底面ゴム付底面ゴム付
ねじの呼び M1212----
ねじ部 材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
幅 W(mm)556075-8380
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト