17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ L1(mm)

    ~mm
  • 本体高さ h(mm)

    ~mm
  • ねじピッチ(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミニ固定用サンアジャストボルト S-D1シリーズ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番リスト

表示件数

種類

ねじの呼び M

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ L1

(mm)

本体高さ h

(mm)

ねじピッチ

(mm)

耐荷重

(kg)

最小発注数量
各種アジャスタ
10
40.1~70
50
74
1.5
1900
1個
各種アジャスタ
10
70.1~100
75
99
1.5
1900
1個
各種アジャスタ
10
70.1~100
100
124
1.5
1900
1個
各種アジャスタ
12
70.1~100
100
125
1.75
2100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
785
( 864 )
1日目
800
( 880 )
1日目
950
( 1,045 )
1日目
974
( 1,071 )
1日目

詳細情報

基本情報

【安心の品質】サン・ファスナー部品のアジャスター!

【特長】
ミニサイズ固定用サンアジャストボルト、しっかり固定でより安全いただけます。

■ネジ径:M10・M12・M16

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニ固定用サンアジャストボルト S-D1シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニ固定用サンアジャストボルト S-D1シリーズ
固定用サンアジャストボルト S-Dシリーズ
重量物用サンアジャストボルト S-W1シリーズ
ドーム型重量物用サンアジャストボルト S–V1シリーズ
重量物用サンアジャストボルト S-Wシリーズ
標準サンアジャストボルト S-Aシリーズ
メーカーサンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品
通常価格785-1,138 -6,191 -6,3821,435 -625 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
特長アンカーボルト固定形アンカーボルト固定形---標準
ねじ部 材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
本体材質(詳細)SS400SS400SS400SS400SS400SS400
本体表面処理三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト