17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ L1(mm)

    ~mm
  • 本体高さ h(mm)

    ~mm
  • ねじピッチ(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

固定用サンアジャストボルト S-Dシリーズ

通常単価(税別)
1,1382,575
税込単価
1,2522,833
通常出荷日:1日目

【安心の品質】サン・ファスナー部品のアジャスター!【特長】ハイアンカーを使用してガタつきなく簡単に固定...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

固定用サンアジャストボルト S-Dシリーズ 外形図

製品仕様

  • 材質:三価クロムクロメートメッキ
  • 色:ホワイト色(ノンクロム)
寸法D耐荷重 kg
M123,300
M164,100
M205,900

JQA(日本品質保証機構)試験成績書有り

規格表

固定用サンアジャストボルト S-Dシリーズ 規格表

商品特長詳細

しっかり固定でより安全

型番リスト

表示件数

種類

ねじの呼び M

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ L1

(mm)

本体高さ h

(mm)

ねじピッチ

(mm)

耐荷重

(kg)

最小発注数量
各種アジャスタ
12
70.1~100
75
103.5
1.75
3300
1個
各種アジャスタ
12
70.1~100
100
128.5
1.75
3300
1個
各種アジャスタ
12
100.1~130
125
153.5
1.75
3300
1個
各種アジャスタ
12
130.1~150
150
178.5
1.75
3300
1個
各種アジャスタ
16
70.1~100
100
130
2.0
4100
1個
各種アジャスタ
16
100.1~130
130
160
2.0
4100
1個
各種アジャスタ
16
130.1~150
150
180
2.0
4100
1個
各種アジャスタ
16
150.1~
180
210
2.0
4100
1個
各種アジャスタ
20
100.1~130
130
163
2.5
5900
1個
各種アジャスタ
20
130.1~150
150
183
2.5
5900
1個
各種アジャスタ
20
150.1~
180
213
2.5
5900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,138
( 1,252 )
1日目
1,199
( 1,319 )
1日目
1,224
( 1,346 )
1日目
1,298
( 1,428 )
1日目
1,452
( 1,597 )
1日目
1,570
( 1,727 )
1日目
1,762
( 1,938 )
1日目
1,869
( 2,056 )
1日目
2,159
( 2,375 )
1日目
2,321
( 2,553 )
1日目
2,575
( 2,833 )
1日目

詳細情報

基本情報

【安心の品質】サン・ファスナー部品のアジャスター!

【特長】
ハイアンカーを使用してガタつきなく簡単に固定ができます!

■ネジ径:M12・M16・M20

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定用サンアジャストボルト S-Dシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
固定用サンアジャストボルト S-Dシリーズ
ミニ固定用サンアジャストボルト S-D1シリーズ
重量物用サンアジャストボルト S-Wシリーズ
標準サンアジャストボルト S-Aシリーズ
標準サンアジャストボルト S-Bシリーズ
重量物用サンアジャストボルト S–Gシリーズ
メーカーサンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品
通常価格1,138-785 -1,435 -625 -937 -3,251
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
特長アンカーボルト固定形アンカーボルト固定形-標準標準標準
ねじ部 材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
本体材質(詳細)SS400SS400SS400SS400SS400SS400
本体表面処理三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメートユニクロメッキ

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト