17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

くさびクランプ・セグメント クランプベース用アダプター

  • 一部SALE 2026/01/31まで
通常単価(税別)
6,61816,314特別価格
税込単価
7,28017,945特別価格

このアダプターは全てのくさびクランプ・セグメントM8-M12をクランプ・ベース...

詳細情報を確認する
  • 種類
    本体
  • 本体 材質
    工具鋼

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品情報

外形図

くさびクランプ・セグメント クランプベース用アダプター 図1外形図

図1

くさびクランプ・セグメント クランプベース用アダプター 図2外形図

図2

製品仕様

材質:工具鋼

規格表

くさびクランプ・セグメント クランプベース用アダプター 規格表

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

仕様

RoHS?最小発注数量
44
M8用アダプター、回り止め付
10
1個
25
M12用アダプター
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,31414,682
( 16,150 )
9日目
6,618
( 7,280 )
8日目

詳細情報

基本情報

このアダプターは全てのくさびクランプ・セグメントM8-M12をクランプ・ベースに取り付けるために使用されます。サイズM8用のアダプターには回り止めが追加されています。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

くさびクランプ・セグメント クランプベース用アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
くさびクランプ・セグメント クランプベース用アダプター
テーパー・ダブルクランプ
マルチレール クランプ
マルチレール クランプ用Tナットセット(MR-A)
TRIG用ジョー(MVMF150用キット)
マルチ・クランプ・システム ワーク・ストッパー
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションロームヘルドハルダー
通常価格6,618-35,856 -30,600 -3,39489,756 -11,512 -
通常出荷日8日目〜8日目〜3日目3日目3日目9日目
種類本体本体本体付属品付属品本体
本体 材質工具鋼工具鋼、焼入れ----
よく一緒に購入される商品

エッジクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト