17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

テーパー・ダブルクランプ

通常単価(税別)
35,85676,782
税込単価
39,44284,460
通常出荷日:8日目~9日目

クランプねじを締め込むと両方の口金が外側に動き、二つのワークを両側のストッパーに押し付けます。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

0501/0502/0503

テーパー・ダブルクランプ 外形図1

0510/0511/0512

テーパー・ダブルクランプ 外形図2

0513/0514/0515

テーパー・ダブルクランプ 外形図3

製品仕様

【くさびエレメントのストローク】
M8=±0.5mm、M12=±1mm
【材質】
本体:工具鋼、焼入れ
ねじ:熱処理鋼、熱処理、強度クラス12.9
バネ:バネ鋼線
特殊口金:工具鋼、焼入れ、黒染、研磨
【備考】
0501/0502/0503:口金:回り止め付

規格表

単位:mm

0501/0502/0503

型番品名l1 min.l1 max.l2b1b2b3h1h2h3重量(g)
23250.0501口金、両側セレーション付(図1)273125292144152.56.4200
23250.0502口金、両側平滑面(図2)273125292144152.56.4200
23250.0503口金、平滑面とセレーション面(図3)273125292144152.56.4200

0510/0511/0512

型番品名l1 min.l1 max.b1b2h1h2重量(g)
23250.0510口金、両側セレーション付(図1)42494130224280.00
23250.0511口金、両側平滑面(図2)42494130224280.84
23250.0512口金、平滑面とセレーション面(図3)42494130224280.00

0513/0514/0515

型番品名l1 min.l1 max.b1b2h1h2重量(g)
23250.0513口金、両側に固定用ねじ穴付(図1)47544130224300
23250.0514口金、セレーション付、固定用ねじ穴付(図2)47544130224290
23250.0515口金、平滑面、固定用ねじ穴付(図3)47544130224290

型番リスト

表示件数

寸法l1

(mm)

寸法h1

(mm)

仕様

RoHS?最小発注数量
27~31
15
口金、両側セレーション付
10
1個
27~31
15
口金、両側平滑面
10
1個
27~31
15
口金、平滑面とセレーション面
10
1個
42~49
22
口金、両側セレーション付
10
1個
42~49
22
口金、両側平滑面
10
1個
42~49
22
口金、平滑面とセレーション面
10
1個
47~54
22
口金、両側に固定用ねじ穴付
10
1個
47~54
22
口金、セレーション付、固定用ねじ穴付
10
1個
47~54
22
口金、平滑面、固定用ねじ穴付
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,303
( 39,933 )
8日目
35,856
( 39,442 )
9日目
35,856
( 39,442 )
9日目
50,033
( 55,036 )
8日目
50,033
( 55,036 )
9日目
50,033
( 55,036 )
9日目
65,149
( 71,664 )
9日目
76,782
( 84,460 )
9日目
76,782
( 84,460 )
8日目

詳細情報

基本情報

クランプねじを締め込むと両方の口金が外側に動き、二つのワークを両側のストッパーに押し付けます。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパー・ダブルクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパー・ダブルクランプ
TRIG用ジョー(スターターキット)
OKバイス(エコノミータイプ)(AK2,BK2)
ラウンドグリッパー
マルチレール ライザーブロック
プロテクションプレート
メーカーロームヘルドハルダーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格35,856-45,545 -6,497 -32,6087,5893,297
通常出荷日8日目〜4日目在庫品1日目3日目3日目3日目
種類本体付属品本体付属品付属品付属品
本体 材質工具鋼、焼入れ-----
ねじ 材質熱処理鋼、熱処理、強度クラス 12.9-----
バネ 材質バネ鋼線-----
口金 材質工具鋼、焼入れ、黒染、研磨-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エッジクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト