メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

クランプ・バイス/固定口金

通常単価(税別)
328,725
税込単価
361,598
通常出荷日:8日目

締付力が水平方向に働く、コンパクトでしっかりした機械式のバイスで、堅牢なスピンドルを備えています。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

23231.0011
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

23231.0011の仕様・寸法情報

二面幅(mm)
36
締付 トルク(Nm)
200
本体 材質
スティール、浸炭焼入れ 研磨
仕様
固定口金
サイズ(mm)
195×140×60
RoHS?
10

商品情報

外形図

クランプ・バイス/固定口金 外形図

製品仕様

材質:スティール、浸炭焼入れ 研磨

規格表

クランプ・バイス/固定口金 規格表

型番リスト

表示件数
型番
23231.0011
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
328,725
( 361,598 )
8日目

詳細情報

基本情報

締付力が水平方向に働く、コンパクトでしっかりした機械式のバイスで、堅牢なスピンドルを備えています。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプ・バイス/固定口金の型番23231.0011のページです。 型番23231.0011に関する仕様情報を記載しております。
クランプ・バイス/固定口金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプ・バイス/固定口金
クランプ・ラウンド/組付工具
アジャストトークランプ(BJ101)
コンパクトサイドクランプ(CP134)
トークランプ(CP106)
Tスロット ホールドダウンクランプセット(KPHCT)
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格328,7254,154 -12,826 -3,3978,997 -68,473 -
通常出荷日8日目9日目3日目在庫品1日目3日目3日目
二面幅(mm)36-----
締付 トルク(Nm)200-----
本体 材質スティール、浸炭焼入れ 研磨-----
仕様固定口金-----
サイズ(mm)195×140×60-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スライドプッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト