メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ワークセッティング用 サポート

通常単価(税別)
82,665
税込単価
90,932
通常出荷日:9日目

クランプの動作中、ワークの位置を保ちます。【材質】スティール、黒染 【組立】・サポート台(製品番号15...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

1586.260
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1586.260の仕様・寸法情報

種類
取付け補助部品
本体 材質
スティール、黒染
仕様
サポート台(製品番号1586.200/1586.201/1586.202)が必要
サイズ(mm)
70×98
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ワークセッティング用 サポート 外形図

製品仕様

材質:スティール、黒染

規格表

ワークセッティング用 サポート 規格表

型番リスト

表示件数
型番
1586.260
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,665
( 90,932 )
9日目

詳細情報

基本情報

クランプの動作中、ワークの位置を保ちます。【材質】スティール、黒染 【組立】・サポート台(製品番号1586.200、1586.201、1586.203)が必要になります。【備考】プレッシャー・ピン一個当たりのバネ力100N

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークセッティング用 サポートの型番1586.260のページです。 型番1586.260に関する仕様情報を記載しております。
ワークセッティング用 サポートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークセッティング用 サポート
クランプ・ベース用 サポート台
偏心スリーブ プレッシャー・ピン 圧入タイプ用(インチサイズ)
プレッシャー・ピン ピン無し ネジ穴付(インチサイズ)
プレッシャー・ピン 圧入タイプ ピン無し ネジ穴付(インチサイズ)
プレスフィットプランジャ用ホルダ PPH
メーカーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダーロームヘルドハルダー鍋屋バイテック
通常価格82,66511,991 -4,226 -1,851 -2,204 -398 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目在庫品1日目〜
種類取付け補助部品取付け補助部品取付け補助部品取付け補助部品取付け補助部品取付け補助部品
本体 材質スティール、黒染工具鋼、焼入れスティール、黒染アルミニウムアルミニウム-
仕様サポート台(製品番号1586.200/1586.201/1586.202)が必要-----
サイズ(mm)70×98-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プランジャ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト