メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

横方向クランプ・エレメント ワーク・ストッパー

通常単価(税別)
64,049
税込単価
70,454
通常出荷日:8日目

クランプ用部品のトッパブロック ワーク・ストッパーです。ある程度の高さストッパーを設置するのに使用しま...

詳細を確認

型番:

23281.0024
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

23281.0024の仕様・寸法情報

寸法d1(mm)
M20
寸法l1(mm)
85
寸法s(mm)
65
本体 材質
スティール、黒染
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

横方向クランプ・エレメント ワーク・ストッパー 外形図

製品仕様

材質:スティール、黒染

規格表

横方向クランプ・エレメント ワーク・ストッパー 規格表

使用例

応用例

横方向クランプ・エレメント ワーク・ストッパー 応用例

型番リスト

表示件数
型番
23281.0024
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,049
( 70,454 )
8日目

詳細情報

基本情報

クランプ用部品のトッパブロック ワーク・ストッパーです。ある程度の高さストッパーを設置するのに使用しますT溝等に固定して使用など可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横方向クランプ・エレメント ワーク・ストッパーの型番23281.0024のページです。 型番23281.0024に関する仕様情報を記載しております。
横方向クランプ・エレメント ワーク・ストッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
横方向クランプ・エレメント ワーク・ストッパー
位置決め調整ねじブロック L型横調整タイプ
【クリーン洗浄品】位置決め調整ねじブロック L型横調整タイプ
【クリーン洗浄品】位置決め調整ねじブロック ザグリ穴タイプ
位置決め調整ねじブロック 側面ザグリ穴タイプ
ロケーティングブロック SBN
メーカーロームヘルドハルダーミスミミスミミスミミスミ鍋屋バイテック
通常価格64,049----3,505 -
通常出荷日8日目3日目6日目3日目3日目3日目〜
寸法d1(mm)M20-----
寸法l1(mm)85-----
寸法s(mm)65-----
本体 材質スティール、黒染-----
よく一緒に購入される商品

調整ねじ用ブロック・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト