17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

岡田 ベンダーレール曲機(200R)

通常単価(税別)
36,924
税込単価
40,616
通常出荷日:1日目

【特長】・ベンダーレールを現場で、誰でも綺麗に、素早く、簡単に、曲げられます。(200R)【用途】・曲...

詳細を確認
  • 種類
    カーテン・カーテンレール用金具
  • 品名
    ベンダーレール曲機(200R)
  • JANコード
    4909055463913
  • トラスココード
    835-4625
  • 質量(g)
    4300
  • 材質1
    スチール
  • 適合レール
    ベンダーレール
  • 長さ(mm)
    380
  • 高さ(mm)
    75
  • 幅(mm)
    460

型番:

19T91
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

19T91の仕様・寸法情報

種類
カーテン・カーテンレール用金具
品名
ベンダーレール曲機(200R)
JANコード
4909055463913
トラスココード
835-4625
質量(g)
4300
材質1
スチール
適合レール
ベンダーレール
長さ(mm)
380
高さ(mm)
75
幅(mm)
460

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
19T91
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,924
( 40,616 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベンダーレールを現場で、誰でも綺麗に、素早く、簡単に、曲げられます。(200R)
【用途】
・曲機にレールを差し込み電動ドライバーでハンドルを回すだけ、作業効率が大幅アップします。
【商品仕様】
・品名:ベンダーレール曲機(200R)
・幅(mm):460
・長さ(mm):380
・高さ(mm):75
・JANコード:4909055463913
・トラスココード:835-4625
・質量:4.3kg
【材質/仕上】
・スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

岡田 ベンダーレール曲機(200R)の型番19T91のページです。 型番19T91に関する仕様情報を記載しております。
岡田 ベンダーレール曲機(200R)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
岡田 ベンダーレール曲機(200R)
ダイケン 3号カーブガイドレール 920R
33×47.5mm天井先付用ブラケット(ベンダーレール用)
ダイケン ドアハンガー ニュートン10カーブレール600R
800x800mm/300R 隙間シート用レール・カーブ(アルミ製)
800x800mm/500R 隙間シート用カーブレール(アルミ製)
メーカー岡田装飾金物ダイケンエスコダイケンエスコエスコ
通常価格36,92415,5171,09033,1187,40011,900
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目2日目
種類カーテン・カーテンレール用金具-カーテン・カーテンレール用金具ハンガーレール-カーテンレール
品名ベンダーレール曲機(200R)-----
JANコード4909055463913-----
トラスココード835-4625-----
質量(g)4300-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト