17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TOSO 伸縮吊棒 A1100 シルバ-

通常単価(税別)
2,248
税込単価
2,473
通常出荷日:1日目

【特長】・カーテンレール用の部品です。【用途】・天井からレールを吊るす場合に使用。・カーテンレールを吊...

詳細を確認
  • 種類
    カーテン・カーテンレール用金具
  • 品名
    伸縮吊棒A1100シルバー
  • 適合レール
    ニューリブ、ニューデラック
  • 伸縮寸法(mm)
    595~1100
  • 高さ(mm)
    34
  • 幅(mm)
    34
  • 材質
    スチール
  • 質量(g)
    220
  • JANコード
    4975559448350
  • トラスココード
    836-0224

型番:

STA1100S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STA1100Sの仕様・寸法情報

種類
カーテン・カーテンレール用金具
品名
伸縮吊棒A1100シルバー
適合レール
ニューリブ、ニューデラック
伸縮寸法(mm)
595~1100
高さ(mm)
34
幅(mm)
34
材質
スチール
質量(g)
220
JANコード
4975559448350
トラスココード
836-0224

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
STA1100S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,248
( 2,473 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーテンレール用の部品です。
【用途】
・天井からレールを吊るす場合に使用。
・カーテンレールを吊るす部品として。
【商品仕様】
・伸縮寸法(mm):595~1100
・適合機種:大型レール、中型レール、ニューデラック、ニューリブ
・幅(mm):34
・長さ(mm):595?1100
・高さ(mm):34
・カーテンレール用の部品
・JANコード:4975559448350
・トラスココード:836-0224
・質量:220g
【材質/仕上】
・スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TOSO 伸縮吊棒 A1100 シルバ-の型番STA1100Sのページです。 型番STA1100Sに関する仕様情報を記載しております。
TOSO 伸縮吊棒 A1100 シルバ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOSO 伸縮吊棒 A1100 シルバ-
レクト30・40型兼用 大型伸縮吊棒
カーテンレールセット(伸縮式)
カーテンレール D30レール ブラック
防炎糸入りクリアシート
7号ハンガーレール
メーカーTOSO(トーソー)日中製作所エスコ岡田装飾金物トラスコ中山ダイケン
通常価格2,2482,164 -5,3204,910 -21,113 -27,009 -
通常出荷日1日目3日目2日目1日目〜1日目8日目
種類カーテン・カーテンレール用金具金具-カーテンレールカーテンハンガーレール
品名伸縮吊棒A1100シルバー-----
適合レールニューリブ、ニューデラック-----
伸縮寸法(mm)595~1100-----
高さ(mm)34-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト