ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

光 アクリル円柱 50丸×200mm

通常単価(税別)
11,427
税込単価
12,570
通常出荷日:1日目

【特長】・樹脂の中で透明性が高く、ガラスと比較し耐衝撃性に優れています。【用途】・機械や機器の部品・補...

詳細を確認

型番:

AE112
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AE112の仕様・寸法情報

種類
丸棒
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AE112
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,427
( 12,570 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂の中で透明性が高く、ガラスと比較し耐衝撃性に優れています。
【用途】
・機械や機器の部品・補強など。
【商品仕様】
・外径(mm):50
・色:透明
・長さ(mm):200
・使用温度範囲(℃):0~70
・色(mm):透明
・JANコード:4977720888590
・トラスココード:835-9745
・質量:468g
【材質/仕上】
・アクリル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光 アクリル円柱 50丸×200mmの型番AE112のページです。 型番AE112に関する仕様情報を記載しております。
光 アクリル円柱 50丸×200mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光 アクリル円柱 50丸×200mm
樹脂ロッド
透明樹脂パイプ
アクリル丸棒(長さ1000mm)外径(Φmm) 2~50
樹脂ロッド(丸棒) 外径フリー指定タイプ
シュート用透明パイプ PCシリーズ
メーカーミスミミスミアズワンミスミ大日ハンソー
通常価格11,427--3,439 --6,407 -
通常出荷日1日目1日目1日目10日目〜1日目〜4日目〜
種類丸棒丸棒パイプ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

透明樹脂丸棒・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト