ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

光 吸音カラー硬質フェルトボード

通常単価(税別)
11,5618,755
税込単価
12,7179,631
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・室内の壁面に使用すると、人が不快に感じる高い音(2000~5000Hz)を約60~80%吸収...

詳細を確認

型番:

KQFT9118-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KQFT9118-6の仕様・寸法情報

商品情報

使用例

光 吸音フェルト 使用例01

音源の近くで音のあたる場所にご利用頂きますと、室内の高音部の反響音を吸収し、
聞き取りやすい音に!

光 吸音フェルト 使用例02

インテリアに!ピンボードとしてもご利用頂けます!
又、ご使用頂きますと整音の効果があります。

 

取り付け方法

(1)付属の石膏ピンを使用

  • 石膏壁への取り付けは、付属の石膏ピンで取り付けしてください。
  • 取り付け位置を決め、四隅にコインなどの平らな面を持つ金具を使って石膏ピンを押し込む(もしくは打ち込む)だけで、簡単に留めることができます。
  • ピンの頭がボードとフラットになるまで、しっかり押し込んでください。
  • 取り外しも簡単で、抜き跡が目立ちません。
光 吸音フェルト 使用例03
 

(2)ホットメルト

  • 取り付ける壁面に養生テープを貼り、その上に市販のホットメルトで取り付けます。
    直接傷つけたくない壁面に有効です。
光 吸音フェルト 使用例04
 

(3)マジックテープ

  • 取り付け面がコンクリート壁などに有効です。
    取り外しの際に適しています。
光 吸音フェルト 使用例05

性能・試験情報

残響室法吸音率試験

光 吸音フェルト 性能試験01

注意・禁止事項

  • 本来の用途以外には使用しないでください。
  • 火のそばで使用しないでください。
  • 小さなお子様の手の届かない所に保管してください。(石膏ピンの誤飲の危険の為)
  • 生産ロットにより多少色目が異なる場合もあります。

型番リスト

表示件数
型番
KQFT9118-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,5618,755
( 9,631 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室内の壁面に使用すると、人が不快に感じる高い音(2000~5000Hz)を約60~80%吸収します。
・カッターでカットでき、ピンボードとしても使用できます。
・壁面衝突時の安全対策にも使用できます。
【用途】
・工場・事務所・施設・マンション・戸建て内の音の吸音に。
・安全対策。
【商品仕様】
・色:ベージュ
・本体寸法(mm)幅×高さ×厚さ:1820×910×9
・屋内用
・JANコード:4535395502380
・トラスココード:855-3751
・質量:2063g
【材質/仕上】
・ポリエステル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光 吸音カラー硬質フェルトボードの型番KQFT9118-6のページです。 型番KQFT9118-6に関する仕様情報を記載しております。
光 吸音カラー硬質フェルトボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光 吸音カラー硬質フェルトボード
吸音カラー硬質フェルトボード
光 吸音フェルト グレー
フェルトシート
EVR カラーゴム板
カラーフォーム ECSシリーズ
メーカーミスミオーサカゴムイノアック
通常価格11,56111,76011,561-667 -925 -
通常出荷日3日目5日目3日目3日目3日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト