17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NOMIZU JIS-304 h9丸棒 30×995 304-D-030-0995

NOMIZU JIS-304 h9丸棒 30×995

通常単価(税別)
13,19011,708
税込単価
14,50912,879
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。・寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。・SUS3...

詳細を確認

型番:

304-D-030-0995
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品の説明

304-D-030-0995の仕様・寸法情報

商品タイプ
素材
材質
【金属】ステンレス
幅(mm)
30
長さ(mm)
995
厚さ(mm)
30
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
304-D-030-0995
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,19011,708
( 12,879 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。
・寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。
・SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
【用途】
・加工用切断素材。
【商品仕様】
・外径(mm):30
・長さ(mm):995
・NOMIZU JIS-304 h9丸棒 30×995
・トラスココード:856-7177
・質量:5.59kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NOMIZU JIS-304 h9丸棒 30×995の型番304-D-030-0995のページです。 型番304-D-030-0995に関する仕様情報を記載しております。
NOMIZU JIS-304 h9丸棒 30×995のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NOMIZU JIS-304 h9丸棒 30×995
SUS304 ピーリング丸棒(WEB掲載品)
SUS304 引抜丸棒(WEB掲載品)
SUS304 センタレス丸棒(WEB掲載品)
SUS316 ピーリング丸棒(WEB掲載品)
A6061 丸棒(WEB掲載品)
メーカー野水鋼業ミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格13,190-----
通常出荷日1日目お見積り1日目1日目1日目3日目〜
商品タイプ素材-----
材質【金属】ステンレス-----
幅(mm)30-----
長さ(mm)995-----
厚さ(mm)30-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト