ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

NOMIZU JIS-304 CD四角棒 10×10×1980

通常単価(税別)
4,416
税込単価
4,858
通常出荷日:4日目

【特長】・オーステナイト系に分類され、最も汎用的な材質です。【用途】・加工用切断素材。【商品仕様】・幅...

詳細を確認

型番:

304-CS-010-010-1980
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

304-CS-010-010-1980の仕様・寸法情報

材質
ステンレス
板厚 T(mm)
10
長さ A(mm)
1980
幅 B(mm)
10
トラスココード
856-7161
質量(g)
1570.0
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
304-CS-010-010-1980
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,416
( 4,858 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーステナイト系に分類され、最も汎用的な材質です。
【用途】
・加工用切断素材。
【商品仕様】
・幅(mm):10
・高さ(mm):10
・長さ(mm):1980
・トラスココード:856-7161
・質量:1.57kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NOMIZU JIS-304 CD四角棒 10×10×1980の型番304-CS-010-010-1980のページです。 型番304-CS-010-010-1980に関する仕様情報を記載しております。
NOMIZU JIS-304 CD四角棒 10×10×1980のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NOMIZU JIS-304 CD四角棒 10×10×1980
NOMIZU JIS-304 CD四角棒 10×10×980
アルミ角パイプ 10X10X1.0
アルミフラットバー 10X5.0
SUS304 フラットバー(C) 平角棒・四角棒(WEB掲載品)
SUS304 フラットバー(H) 平角棒・四角棒(WEB掲載品)
メーカー野水鋼業野水鋼業アルインコアルインコミスミミスミ
通常価格4,4162,525220980 ---
通常出荷日4日目1日目5日目4日目1日目〜1日目
材質ステンレス---SUS304(FBC)SUS304(FBH)
板厚 T(mm)10-----
長さ A(mm)1980-----
幅 B(mm)10-----
トラスココード856-7161-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属プレート・ブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト