17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

TRUSCO T型溶接ナット 2A【3~14個入り】

通常単価(税別)
394430
税込単価
433473
通常出荷日:1日目

【特長】・溶接用ナットです。・位置決め用ガイド(パイロット)が付いています。【用途】・タップ(めねじ)...

詳細を確認
  • 提供不可:SDS
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

JANコード

質量(g)

トラスココード

ねじピッチ(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
4
4989999503739
32.200
856-4086
0.7
4.1
1パック

14個入り

5
4989999503746
46.200
856-4087
0.8
4.1
1パック

14個入り

6
4989999503753
37.000
856-4088
1
5
1パック

10個入り

8
4989999503760
28.500
856-4089
1.25
6.7
1パック

5個入り

10
4989999503777
58.500
856-4090
1.5
8.8
1パック

5個入り

12
4989999503784
38.700
856-4091
1.75
14
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
430
( 473 )
1日目
430
( 473 )
1日目
430
( 473 )
1日目
430
( 473 )
1日目
430
( 473 )
1日目
394
( 433 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接用ナットです。
・位置決め用ガイド(パイロット)が付いています。
【用途】
・タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
【材質】
・スチール
・表面処理:なし(生地)

ご注意

  • 提供不可:SDS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO T型溶接ナット 2Aのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
試作品に使用しています
5
満足度:5.0
プラスチック成型品にネジ座を作ると、ネジの締めすぎにより抜けてくることがあります。その欠点を直すのにこの商品を選定し、成...もっと読む
0人が参考にしています。
木材のメネジ用
5
満足度:5.0
鬼目ナットが扱い中止になったのでこれで代用した。 フランジ部分にM2で2か所ネジ開けして固定すれば一応目的は果たせた。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO T型溶接ナット 2A
TRUSCO T型溶接ナット 2B
TRUSCO T型溶接ナット 1B
T型溶接ナット 1A
T型溶接ナット 2A
T型溶接ナット 2B 
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山SUNCOSUNCO
通常価格394-329 -329 -302 -63,05828,858 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理なしなしなしなし--
ダボ有無無し無しありあり--
パイロット有無あり無し無しあり--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウエルドナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト