17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

TRUSCO T型溶接ナット 1B【5~14個入り】

通常単価(税別)
329394
税込単価
362433
通常出荷日:1日目

【特長】・溶接用ナットです。・位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。【用途】・タップ(めねじ...

詳細を確認
  • 提供不可:SDS
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

JANコード

質量(g)

トラスココード

ねじピッチ(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
4
4989999503685
32.200
856-4081
0.7
5.4
1パック

14個入り

5
4989999503692
32.200
856-4082
0.8
5.4
1パック

14個入り

6
4989999503708
39.000
856-4083
1
6
1パック

10個入り

8
4989999503715
29.500
856-4084
1.25
8.7
1パック

5個入り

10
4989999503722
60.000
856-4085
1.5
10.3
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
394
( 433 )
1日目
329
( 362 )
1日目
329
( 362 )
1日目
329
( 362 )
1日目
329
( 362 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接用ナットです。
・位置決め用ガイド(パイロット)は付いていません。
【用途】
・タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
【材質】
・スチール
・表面処理:なし(生地)

ご注意

  • 提供不可:SDS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO T型溶接ナット 1Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO T型溶接ナット 1B
TRUSCO T型溶接ナット 2B
TRUSCO T型溶接ナット 2A
T型溶接ナット 1A
T型溶接ナット 1B 
T型溶接ナット 2B 
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山SUNCOSUNCO
通常価格329-329 -394 -302 -25,453 -28,858 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目〜
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理なしなしなしなし--
ダボ有無あり無し無しあり--
パイロット有無無し無しありあり--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウエルドナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト