メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO 四角溶接ナット M6 パイロット無 ステンレス 10個入【10個入り】

型番:

TBW05-0006
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TBW05-0006の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TBW05-0006
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
402
( 442 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・四角形状で座面にパイロットがありません。
・座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。
【用途】
・タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
【商品仕様】
・呼び径:M6
・1D
・JANコード:4989999503609
・トラスココード:856-4073
・質量:27.2g
【材質/仕上】
・ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 四角溶接ナット M6 パイロット無 ステンレス 10個入の型番TBW05-0006のページです。 型番TBW05-0006に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 四角溶接ナット M6 パイロット無 ステンレス 10個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 四角溶接ナット M6 パイロット無 ステンレス 10個入
TRUSCO 四角溶接ナット M10 パイロット無 ステンレス 5個入
TRUSCO 四角溶接ナット M5 パイロット無 ステンレス 10個入
TRUSCO 四角溶接ナット M4 パイロット無 ステンレス 10個入
TRUSCO 四角溶接ナット M6 パイロット無 スチール 50個入
TRUSCO 四角溶接ナット M8 パイロット無 ステンレス 5個入
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格402484437308279334
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

四角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト