メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO 高耐食サインナット

型番:

SN-AA212
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SN-AA212の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4
詳細形状
標準
取付穴形状
なし
基本形状
標準(丸)
材質
ステンレス
追加形状
標準
販売単位
バラ(1個から購入可能)
JANコード
4989999443554
トラスココード
855-5735
取付物穴径(mm)
8
質量(g)
70
取付物穴厚さ(mm)
3~8
胴部高さ(mm)
20
材質1
SUS316
頭部径(mm)
20
ナット頭部 高さ(mm)
9

型番リスト

表示件数
型番
SN-AA212
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,870
( 2,057 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。
・ワンポイントで目立たせたい時に最適です。
【用途】
・飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 高耐食サインナットの型番SN-AA212のページです。 型番SN-AA212に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 高耐食サインナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 高耐食サインナット
TRUSCO マグマウントサインナット
TRUSCO マグネットサインナット
TRUSCO セキュリティサインナット用鍵
TRUSCO サインナット(Φ20) 平丸(ステンレス)
TRUSCO サインナット平丸 本金メッキ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,8701,3661,6523681,251 -887 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
ねじの呼び(M)464-44
詳細形状標準標準標準-標準標準
取付穴形状なしなしなし-なしなし
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)関連部品標準(丸)標準(丸)
材質ステンレス黄銅黄銅スチールステンレス黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト