17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO フラットサインナット

販売終了

型番

SN-AA450

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
【用途】
・写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。

ご注意

  • 壁面に座金をねじ径4mmの皿タッピング(別売り)で打ち付け、胴部を取り付けてください。アクリル等に空けた穴に頭部のねじ部を通し、胴部に取り付けてください。
  • フラットサインナットの取り付けには、専用工具をお使いください。
  • 壁面に座金をねじ径4mmの皿タッピング(別売り)で打ち付け、胴部を取り付けてください。アクリル等に空けた穴に頭部のねじ部を通し、胴部に取り付けてください。フラットサインナットの取り付けには、専用工具をお使いください。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4989999443677
トラスココード
855-5747
質量(g)
17.000
材質1
本体:真鍮
材質2
表面処理:クロームメッキ仕上げ
ナット頭部(mm)径×高さ
12×2.6
取付物穴径(mm)
6
胴部高さ(mm)
20
ナット頭部 高さ(mm)
2.6
ナット頭部径(mm)
12

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト