メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO ピクト用金具イージーピクト

通常単価(税別)
5,989
税込単価
6,588
通常出荷日:1日目

【特長】・面倒なピクトサインの取り付けが簡単にできます。・サインパネルにはΦ7の穴を2つあけるだけの簡...

詳細を確認
  • 固定用ねじの締め付けに電動工具は使用しないでください。
  • 固定用ねじの締め付けに電動工具は使用しないでください。

型番:

EP-AA700
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EP-AA700の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4
基本形状
関連部品
材質
黄銅
表面処理
クロームメッキ
販売単位
バラ(1個から購入可能)
JANコード
4989999443776
トラスココード
855-5757
取付物穴径(mm)
7
質量(g)
132.000
基本形状詳細
ピクト用金具イージーピクト

型番リスト

表示件数
型番
EP-AA700
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,989
( 6,588 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・面倒なピクトサインの取り付けが簡単にできます。
・サインパネルにはΦ7の穴を2つあけるだけの簡単施工です。
・壁への取り付けはは別のパーツを使用することなく、金具に直接ビスを打ち込むタイプで、施工の手間の削減ができ、位置決めも簡単です。
【材質】
・真鍮
・表面処理:クロームメッキ仕上げ

ご注意

  • 固定用ねじの締め付けに電動工具は使用しないでください。
  • 固定用ねじの締め付けに電動工具は使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ピクト用金具イージーピクトの型番EP-AA700のページです。 型番EP-AA700に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ピクト用金具イージーピクトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ピクト用金具イージーピクト
TRUSCO マグネットサインナット
TRUSCO マグマウントサインナット
TRUSCO ボルトサインナット
TRUSCO サインナット(Φ20) 平丸(ステンレス)
TRUSCO サインナット平丸 本金メッキ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,9891,6521,3669651,251 -887 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
ねじの呼び(M)446444
基本形状関連部品標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
材質黄銅黄銅黄銅黄銅ステンレス黄銅
表面処理クロームメッキクロームメッキクロームメッキクロームメッキバフ研磨金メッキ
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト