メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO セキュリティサインナット用鍵

通常単価(税別)
368
税込単価
405
通常出荷日:1日目

【特長】・パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。【用途】・写真立て、パンフレットスタンド、カー...

詳細を確認
  • 壁面に座金をねじ径4mmの皿タッピング(別売り)で打ち付け、サインナットで胴部を座金に取り付けます。取付物に使用するサインナットに合わせた下穴をあけ、サインナット頭部のねじ部を通し、頭部を胴部に取り付けてください。取り付けの際には、専用鍵を頭部鍵穴に差し込み、頭部が空転しない状態で取り付けを行ってください。取り付け後、頭部より専用鍵を抜き取ってください。
  • 壁面に座金をねじ径4mmの皿タッピング(別売り)で打ち付け、サインナットで胴部を座金に取り付けます。取付物に使用するサインナットに合わせた下穴をあけ、サインナット頭部のねじ部を通し、頭部を胴部に取り付けてください。取り付けの際には、専用鍵を頭部鍵穴に差し込み、頭部が空転しない状態で取り付けを行ってください。取り付け後、頭部より専用鍵を抜き取ってください。

型番:

SN-AA400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

SN-AA400の仕様・寸法情報

基本形状
関連部品
材質
[スチール] スチール
表面処理
ニッケルメッキ
販売単位
バラ(1個から購入可能)
JANコード
4989999443639
トラスココード
855-5743
質量(g)
4
材質1
艶消しニッケルメッキ仕上げ
材質2
リング:鋼(ニッケルメッキ仕上げ)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SN-AA400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
368
( 405 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。
【用途】
・写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。

ご注意

  • 壁面に座金をねじ径4mmの皿タッピング(別売り)で打ち付け、サインナットで胴部を座金に取り付けます。取付物に使用するサインナットに合わせた下穴をあけ、サインナット頭部のねじ部を通し、頭部を胴部に取り付けてください。取り付けの際には、専用鍵を頭部鍵穴に差し込み、頭部が空転しない状態で取り付けを行ってください。取り付け後、頭部より専用鍵を抜き取ってください。
  • 壁面に座金をねじ径4mmの皿タッピング(別売り)で打ち付け、サインナットで胴部を座金に取り付けます。取付物に使用するサインナットに合わせた下穴をあけ、サインナット頭部のねじ部を通し、頭部を胴部に取り付けてください。取り付けの際には、専用鍵を頭部鍵穴に差し込み、頭部が空転しない状態で取り付けを行ってください。取り付け後、頭部より専用鍵を抜き取ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO セキュリティサインナット用鍵 の型番SN-AA400のページです。 型番SN-AA400に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO セキュリティサインナット用鍵 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO セキュリティサインナット用鍵
TRUSCO マグネットサインナット
TRUSCO マグマウントサインナット
TRUSCO 高耐食サインナット
TRUSCO パネルホルダー
TRUSCO セキュリティサインナット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3681,6521,3661,8701,289 -1,589 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
基本形状関連部品標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
材質スチール黄銅黄銅ステンレス黄銅黄銅
表面処理ニッケルメッキクロームメッキクロームメッキ-クロームメッキクロームメッキ
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
JANコード4989999443639498999944361549899994436224989999443554--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト