17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 胴部高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO サインナット平丸 本金メッキ

通常単価(税別)
8871,033
税込単価
9761,136
通常出荷日:1日目

【特長】・壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。・ワンポイントで目立たせたい時に...

詳細を確認
  • 壁面に座金をタッピングで打ち付け、座金にサインナット胴部を取り付けます。
  • 取付物にあけた穴にサインナット頭部のねじ部を通し、胴部に取り付けてください。
  • サインなどの取付物を交換する際は、頭部のみを取り外し、交換後に再び頭部を胴部に取り付けてください。
  • 取り付けには、太さ4mmの皿タッピング(別売品)をご使用ください。
  • 適応板厚は3~8mmで、アクリル板等にΦ8の穴をあけてご使用ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

胴部高さ

(mm)

最小発注数量
4989999443530
855-5733
85
25
1個
4989999443547
855-5734
98
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,033
( 1,136 )
1日目
887
( 976 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。
・ワンポイントで目立たせたい時に最適です。
【用途】
・飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。

ご注意

  • 壁面に座金をタッピングで打ち付け、座金にサインナット胴部を取り付けます。
  • 取付物にあけた穴にサインナット頭部のねじ部を通し、胴部に取り付けてください。
  • サインなどの取付物を交換する際は、頭部のみを取り外し、交換後に再び頭部を胴部に取り付けてください。
  • 取り付けには、太さ4mmの皿タッピング(別売品)をご使用ください。
  • 適応板厚は3~8mmで、アクリル板等にΦ8の穴をあけてご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO サインナット平丸 本金メッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO サインナット平丸 本金メッキ
TRUSCO マグマウントサインナット
TRUSCO マグネットサインナット
TRUSCO ボルトサインナット
TRUSCO サインナット(Φ20) 平丸(ステンレス)
TRUSCO サインナット平丸 クロームメッキ φ20
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格887-1,3661,6529651,251 -851 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
ねじの呼び(M)464444
詳細形状標準標準標準標準標準標準
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
材質黄銅黄銅黄銅黄銅ステンレス黄銅

化粧ビスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト