17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

TRUSCO サインナット半丸 ステンレスレス
  • TRUSCO サインナット半丸 ステンレスレス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO サインナット半丸 ステンレスレス

販売終了

型番

SN-AA170

2023年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。
・ワンポイントで目立たせたい時に最適です。
【用途】
・飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。

ご注意

  • 壁面に対し、サインナット胴部・パッキン・取付物・パッキン・座金の順にビス止めし、取り付けた座金にサインナット頭部を取り付けてください。
  • 取り付けには、4mmの皿タッピング(別売品)をご使用ください。
  • 適応板厚は12mmまで目安で、アクリル板などにΦ6の穴をあけてください。
  • ステンレスは使用環境によって早期に錆びが発生します。
  • 壁面に対し、サインナット胴部・パッキン・取付物・パッキン・座金の順にビス止めし、取り付けた座金にサインナット頭部を取り付けてください。取り付けには、4mmの皿タッピング(別売品)をご使用ください。適応板厚は12mmまで目安で、アクリル板などにΦ6の穴をあけてください。ステンレスは使用環境によって早期に錆びが発生します。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4989999443240
トラスココード
855-5704
質量(g)
13.000
材質1
本体:ステンレス(SUS303)
材質2
表面処理:バフ仕上げ
ナット頭部(mm)径×高さ
12×8
取付物穴径(mm)
6
胴部高さ(mm)
10

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト